Would you prefer to visit the website in this country and language?

ComDry NX

Munters, üstün kurutma kapasitesi, hafif tasarımı ve çoğu rakibinden %20 daha fazla enerji verimliliği ile son derece güvenilir ve taşınabilir bir nem alıcı serisi olan Modbus ve hardwire iletişimi içeren yeni kontrolörlü, tamamen yükseltilmiş Munters ComDry NX serisini gururla sunar. Tüm ünitelerde grafik ekranlı tak ve çalıştır kontrol sistemi, güçlü tahrik motoru, AirC Kablosuz bağlantısı, servis uyarıları ve kWh ölçer bulunur. Sınıfının en iyisi olan bu nem alıcılar, çeşitli uygulamalarda mükemmel bir iklim yaratır.

Highlights

  • Kompakt ve hafif
  • ModBus ile gelişmiş kontrolör
  • Nem ve sıcaklık sensörü
  • kWh ve diğer saat sayaçları
  • Enerji verimliliği
  • Munters AirC Kablosuz uzaktan kumanda ve sensörler için seçenekler

ModelÜrün sayfasıKullanım kılavuzu
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150

BaşlıkTürDilİndirme linki
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetPortekizceGör
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetLehçeGör
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetPortekizceGör
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetLehçeGör
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetLehçeGör
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetPortekizceGör
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetPortekizceGör
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetLehçeGör