Tall-Pak
Munters Tall-Pak® rastgele parçalar, daha düşük basınç azalması sayesinde standart palet halkalarına kıyasla kütle aktarımı verimliliğine ulaşır. 1:1 en-boy oranı, gaz-sıvı dağılımı için daha geniş arayüzey yüzey alanı ve ek kanallar sayesinde en verimli halka tipi rastgele parçalardan biridir.
Highlights
- Daha düşük basınç kaybı sağlar ancak pall halkalarla aynı verimliliğe sahiptir
- Gaz-sıvı teması için genişletilmiş arayüzey alanı
- Daha yüksek mekanik mukavemet
- Pall halkalardan daha ince, daha yüksek yataklar
- Pall halkalara kıyasla daha düşük satın alma maliyetleri
Model | ||
---|---|---|
Tall-Pak # 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak # 1,5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak # 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak # 3 (90 mm) | 57 | 98 |