Rastgele paketleme
Pall Halka
Munters Pall Ring kullanarak düşük basınç kaybı elde ederek buhar-sıvı dağılımını iyileştirin. Açık tasarımı ve kirlenmeye karşı direnci, kütle aktarımı sütun içindeki kimyasal ayırma işleminde verimliliği artırarak eşit dağılım sağlar. Bu, hem kule kapasitesini hem de genel performansı artırır.
Highlights
- Proses performansını optimize edin
- Dolgulu kulelerden elde edilen verimi artırın
- Uygun maliyetli, öngörülebilir iş hacmi
- Eşit buhar-sıvı dağılımı
Model | ||
---|---|---|
Pall Halka 10 mm (3/8") | 482 | 92,8 |
Pall Halka 16 mm (5/8") | 344 | 93,1 |
Pall Halka 25 mm (1 inç) | 206 | 94,8 |
Pall Halka 38 mm (1,5 inç) | 130 | 96 |
Pall Halka 50 mm (2 inç) | 102 | 95,9 |
- Farklı malzemelerde mevcuttur (paslanmaz çelik, galvanizli çelik veya plastik)