Would you prefer to visit the site in this language?
Munters Trio, IoT teknolojileri ile geleceğe hazır çiftlik yönetimini sağlarken sınıfının en iyisi hava kalitesini ve hayvan refahını sağlayarak çiftlik ikliminin tüm yönlerini yönetir.
Model | Ürün sayfası | Kullanım kılavuzu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trio Kümes Hayvanları | 323 x 141 x 407 | 4,3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC |
Başlık | Tür | Dil | İndirme linki |
---|---|---|---|
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.0 V8.3.13 117858 NRO.pdf | InstallationManual | İngilizce | Gör |