Would you prefer to visit the website in this country and language?

Uygulamalar ve kontrolörler

GreenField

Munters GreenField kontrolörleri, sulama ve fertigasyon sistemlerinin otomasyonunu sağlayarak seralarda ve açık alanlarda ürün verimini ve kalitesini optimize eder.

Highlights

  • Uygun maliyetli otomasyon
  • Kullanıcı dostu arayüz, yapılandırmayı ve programlamayı basitleştirir
  • Gerçek zamanlı alarmlar çiftçileri muhtemel sorunlar hakkında bilgilendirir
  • GreenField Uygulaması operasyonlara 7/24 erişimi garanti eder

ModelÜrün sayfasıKullanım kılavuzu
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254,50 to 50115 - 230 VAC
GreenField Uygulaması ve CommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDCGör
GreenField DC Kontrolörü320 x 180 x 4704,5-10 to +5012 VDC
Green RTU Sistemi274 x 121 x 29620 to 5012 VDCGör

BaşlıkTürDilİndirme linki
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionİtalyancaGör
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionİtalyancaGör
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManualİngilizceGör
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManualİngilizceGör
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManualİngilizceGör
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManualİngilizceGör