Would you prefer to visit the website in this country and language?

Hesaplamalar

EMS

Munters EMS hava sirkülatörleri, kümes hayvanı (etlik piliç, yumurtacı tavuk) çiftliklerindeki ve mandıralardaki havalandırma uygulamalarının taleplerini karşılar. Bu güçlü ve verimli fanlar, olağanüstü hava akışı, azaltılmış enerji tüketimi ve hayvanlar ve operatörler için konforlu bir ortam sağlar.

Highlights

  • Munters Protect kaplama ile uzun ömürlü kullanım
  • Kolay kurulum ve bakım
  • Yüksek hava akışı kapasitesi
  • Azaltılmış enerji tüketimi
  • Farklı boyutlarda mevcuttur: 30 inç, 36 inç ve 50 inç
  • EMS50, AB yönetmeliklerine uygun yüksek verimli bir motora sahiptir

ModelÜrün sayfasıKullanım kılavuzu
EMS501270Ac, EcGör

BaşlıkTürDilİndirme linki
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructionİngilizceGör
E-line-BR-EN-202504brochureİngilizceGör