Etkili kimyasal ve gübre işleme
Güvenli ve verimli kimyasal işleme uygulamaları, kararlı üretim ortamları gerektirir. Munters, kimyasal ve gübre endüstrilerinde üretkenliği artıran iklim kontrolü, enerji geri kazanımı ve temiz teknoloji çözümleri sağlar
Kimyasal ve dökme gübre işleme için Munters nem kontrol çözümlerini kullanarak üretim tesislerinizdeki koşulların yıl boyunca istikrarlı olmasını sağlayın. Verimi en üst düzeye çıkarırken ve planlanmamış üretim kesintilerini en aza indirin, ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştirin.
Munters yüksek sıcaklık, havadan havaya enerji geri kazanım sistemleri ve temiz teknolojileri, emisyonları ve karbon ayak izini azaltırken üretim verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Buna buğu giderme ve gaz-sıvı ayırma, kütle aktarımı ve VOC azaltımı çözümleri dahildir.
Kimyasal ve dökme gübre endüstrilerindeki uygulamalar
Tüm yıl boyunca stabil bir üretim iklimi elde edin
Havadaki aşırı nem kimyasal prosesleri etkiler. Yüksek nem seviyeleri, ürünler birbirine yapışıp topaklandığında gecikmeler yaşanmasına ve düşük kalite gibi sorunlara neden olarak genel üretim verimliliğinde düşüşlere yol açabilir. Havadaki nem de güvenlik risklerine yol açabilir, çünkü yüksek nem seviyelerine maruz kalan elektrik tesisatları genellikle korozyona ve kısa devrelere neden olabilecek azalmış yalıtım direncine maruz kalır.
Kimya ve dökme gübre endüstrilerindeki birçok uygulama, nem seviyelerini etkileyecek şekilde yüksek sıcaklıklarda hava akımları oluşturur. Yüksek kaliteli klima sistemlerine rağmen, yaz aylarında tutarlı nem seviyelerini korumak da bir zorluktur.
Yoğuşmayı ortadan kaldırmak için Munters nem kontrol sistemleri ile üretim ortamını kontrol etmek, üretim iklimini mevsimden bağımsız olarak stabil ve kontrollü tutar. Peki, ya sonuç? Yıl boyunca ürün kalitesinin sürekli yüksek olması, üretim çıktısının artması ve plansız üretim duruşlarının azalması sayesinde zamandan ve paradab tasarruf edilir.
Avantajları şunlardır:
- Tüm yıl boyunca hassas şekilde kontrollü koşullar
- Kimyasal ve dökme gübre nem kontrolü
- Daha yüksek kalite
- Gelişmiş tutarlılık
- Daha hızlı üretim
- Daha düşük işletme maliyetleri
Kütle aktarımı ile performansı artırın
Munters kütle aktarımı çözümleri performansı artırmaya yardımcı olur. Kırılma, emilim, sıyırma ve ekstraksiyon için Munters kütle aktarımı ürünleri, mümkün olan en az miktarda enerji kullanarak basınç düşüşünü çıkışa göre optimize eder. Karbondioksit giderme ünitelerinin önde gelen lisans sağlayıcılarıyla birlikte çalıştık ve onların gereksinimlerini çok iyi biliyoruz.
Ayrıca, aşağıdakiler dahil olmak üzere her türlü kimyasal ve gübre tesisi için kütle aktarımı ürünleri tasarlamak, mühendislik yapmak, üretmek ve tedarik etmek için şirket içi yetenekler de sunuyoruz:
- Karbondioksit sıyırıcı/emici/kurtarma sütunları
- Amonyak sıyırıcı/emme sütunları
- Klorlu yıkayıcı kolonları
- Kostik yıkayıcılar
- Metanol sıyırıcı/vaporizatör kolonları
- Kirli kondensat sıyırıcı sütunlar
- Hücre gaz yıkayıcılar
- Hidrojen gazı üretim kolonları
- Nitrojen nemlendirici sütunları
- Gaz yıkayıcı sütunlarını havalandırın
Tüm salmastralar ve iç parçalar, paslanmaz çelik, dubleks, süper dubleks, Monel, Hastelloy, alaşım 625/825, alüminyum, zirkonyum, titanyum, bakır ve plastikler dahil olmak üzere geniş bir malzeme yelpazesinde sunulmaktadır.
Yıllar içinde, çok çeşitli projeler için 5.000'den fazla kuruluma kütle aktarımı ürünleri tedarik ettik. Bunlar arasında 40 fit genişliğe veya 12.000 mm'ye kadar kolon çapları, yapısal paketleme, ilgili iç parçalar ve valf, elek, hava kabarcığı kapağı ve çift akış dahil olmak üzere dört geçişe kadar tüm tepsi tipleri yer alır.
Kimyasal ve gübre endüstrileri için kütle aktarımı ve diğer temiz teknoloji çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.
Avantajları şunlardır:
- Derin uygulama bilgisi ve geniş müşteri erişimi
- Şirket içi tasarım uzmanlığı
- Optimize edilmiş basınca karşı çıkış
- Enerji verimliliği
- Karbon ayak izinde azalma
Yüksek sıcaklıklı ısı değiştiricilerle enerji geri kazanımı
Birçok kimyasal ve gübreleme üretim prosesi, hava akımlarının yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmasını gerektirir ve bu da önemli ekonomik ve çevresel maliyetlere yol açar. Bu uygulamalarda yüksek sıcaklıklı ısı değiştiricilerinin kullanılması bu maliyetleri azaltabilir, ancak birçok müşteri kritik proseslerinde ısı değiştiricilerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda endişelidir.
Munters, sülfürik asit tesislerinde sıcak ve soğuk izostatik presleme prosesleri için özel yüksek sıcaklıklı ısı değiştiricileri sağlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Müşteriler, Munters nem kontrol çözümlerinin kârlılıklarına getirdiği maliyet tasarruflarından ötürü son derece memnun.
Kimyasal ve gübre endüstrileri için enerji geri kazanımı çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.
Avantajları şunlardır:
- Yüksek enerji tasarrufu
- Gelişmiş üretim performansı
- Azaltılmış bakım maliyetleri
- Minimum çevresel etki