Hava kalitesi

Sağlıklı, üretken yumurtacı tavuklar için doğru hava kalitesi çok önemlidir. Aşırı nemi, ısıyı ve amonyağı gidermek, partikül birikimini azaltmak ve solunum sağlığını iyileştirmek için iç mekan tesislerinde yeterli havalandırma olmalıdır. Havalandırmayı, amonyak seviyelerini ve yem atıklarını yönetmek için Munters çözümleri ideal sıcaklık, nem ve hava kalitesi elde edilmesine yardımcı olur. Yumurtacı tavuklarınızın refahını sağlayın ve Munters ile üretkenliklerini artırın.
Kuş ağırlığına göre havalandırmayı optimize etme
Munters Trio Poultry, etlik piliç çiftliklerinde ve daha büyük komplekslerde havalandırmayı optimize etmek için hassas kuş ağırlığı ölçümlerini kullanan son teknoloji ürünü bir iklim kontrol sistemidir. Sistemin gelişmiş ve öngörüye dayalı modelleme algoritmaları, kuş ağırlığını sürekli olarak izler ve havalandırmayı buna göre ayarlar. Peki, ya sonuç? Kuşlar için konforlu ve sağlıklı bir ortam, yem dönüşüm oranlarını optimize eder ve üretkenliği artırır.
Trio Poultry, Munters'ın hassas terazileri ve aktüatörleri ile sorunsuz bir şekilde entegre edilerek ev ortamında hassas, otomatik kontrol sağlar. Trio Poultry kullanarak enerji tüketimini azaltmak ve amonyak seviyelerini en aza indirmek, çiftliğin kârlılığını ve sürdürülebilirliğini artırırken kuş sağlığını ve refahını önemli ölçüde iyileştirir.
Ahır çevre emisyonlarınızda devrim yaratın
Munters Lavamatic egzoz havası temizleyici, kümes hayvanlarınız ve domuz çiftlikleriniz için en iyi çözümdür. Bu geleceğin egzoz havası temizleyicisi, toz ve amonyak emisyonlarını %90 oranında azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca mikropları ve küfü %95 oranında azaltır. Önceden üretilmiş, eksiksiz bir modüldür ve teslimat sırasında kullanıma hazırdır. Binanızın kalkan duvarına veya uzun tarafına kolayca yerleştirin.
50.000 m3/saatlik temizleme kapasitesi ile Lavamatic, pahalı sirkülasyon pompaları gerektirmeyen benzersiz bir tambur ünitesi kullanır. Koku azaltımı için opsiyonel bir biyolojik aşama mevcuttur.
Etlik piliçler için hava kalitesi kontrolü neden önemlidir?
Kuş sağlığını ve üretkenliğini korumak için etlik piliç kümeslerinde iyi bir hava kalitesi kontrolü çok önemlidir. Zayıf hava kalitesi solunum sıkıntılarına ve hastalıklara yol açabilir, bu da kilo kazanımı ve yem dönüşüm oranlarını etkileyerek ekonomik kayıplara yol açabilir.
Düzgün havalandırma, havadaki fazla amonyağı ve tozu azaltmaya yardımcı olarak kuşlar için daha temiz ve sağlıklı bir ortam yaratabilir. Kaliteli iklim kontrol sistemlerine yatırım yapmak ideal hava kalitesi sağlayabilir.