Would you prefer to visit the website in this country and language?

Değerli koleksiyonlarınızı koruyun

Yıl boyunca sabit, düşük bağıl nem seviyelerini korumak, değiştirilemez koleksiyonlarınızı korumaya yardımcı olur. Varlıklarınızı korumak için Munters nem alma sistemlerini kullanmak sadece nem hasarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda enerji maliyetlerini de azaltır ve çevreyi korur.

Yüksek bağıl nem seviyelerine maruz kalmak müze ve galeri varlıklarına zarar verebilir. %50'nin altındaki bağıl nem genellikle en değerli eşyaları korur ve havadaki nem seviyelerinden etkilenmez. Kurutucu nem alma cihazı ile kuru hava üretmek, hava nasıl olursa olsun değerli koleksiyonlarınızı korumanın tek güvenilir yoludur.

Isıtma, bağıl nemi kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntem olsa da, her zaman en iyi yöntem değildir. Sıcaklığın kendisinin malzeme kalitesi üzerinde bir etkisi yoktur. Isıtılmış bir binada, bağıl nem dış hava koşullarına bağlı olarak %20-70 arasında değişebilir, bu da ısıtmayı nemi kontrol etmenin maliyetli ve etkili olmayan bir yolu haline getirir.

Isıtma yerine nem alma, dış hava koşullarından bağımsız olarak bağıl nemi yıl boyunca sabit tutarak kontrol eder. Nem kontrolü yöntemi olarak ısıtmadan Munters nem alma çözümüne geçerek enerji maliyetlerinde %30-70 tasarruf ederken değerli toplamalarınızı koruyun.

 

Depolardaki ürünleri daha etkili ve verimli bir şekilde nem alma yöntemiyle korumayı öğrenmek ister misiniz?

Broşürümüz "The Right Climate for Dry Storage" ile bağıl nemi kontrol etmenin avantajlarını ve müzelerden kütüphanelere, silolardan depolara ve hatta klasik arabalara kadar geniş uygulama alanlarını keşfedin!

Müzeler ve galeriler için uygulamalar

Müzeler

Müzeler, sanat eserleri, eserler, belgeler veya diğer eşyalar gibi değiştirilemez koleksiyonları korumak için iklim kontrolüne ihtiyaç duyar. Kılavuzlara uymak ve nem hasarını önlemek için yıl boyunca güvenilir, kararlı ve düşük bir bağıl nem seviyesinin korunması çok önemlidir.

Küresel deneyimi ve uzmanlığıyla Munters, bina bakımı ve enerji maliyetlerini azaltırken iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için optimum çözümü özelleştirmeye yardımcı olabilir. Munters nem alma çözümleri, koleksiyonlarınızı gelecek nesiller için etkili bir şekilde koruyarak doğru iç mekan ortamını korumanıza olanak tanır.

Galeriler

Sanat galerileri, sanat eserlerini ve diğer nesneleri aşırı nem ve nemin zararlı etkilerinden korumak için kontrollü bir iç mekan ortamını korumak için endüstriyel nem alma sistemlerine ihtiyaç duyar.

Yüksek nem seviyeleri, narin malzemelerde ve kağıt eserlerinde küflenmeye, deformasyona ve renk bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, sıcaklık ve nemdeki aşırı dalgalanmalar metallerin korozyona uğramasına ve değerli sanat eserlerine kalıcı hasar vermesine neden olabilir. Munters nem alma çözümleri, iç mekan bağıl nem seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olarak galeri ortamının stabil kalmasını ve koleksiyonların hasardan korunmasını sağlar.

Nem alma - değerli koleksiyonlarınız için optimum çözüm

Yüksek bağıl neme maruz kalmak malzemelere zarar verebilir. Munters nem alma sistemi, havadaki nemi etkili bir şekilde gidererek müzenizde veya galerinizde nem seviyelerini tutarlı tutar.

Munters nem alıcı cihazlar, su buharını kolayca çeken ve tutan bir kurutucu çark kullanarak havadaki nemi giderir. Rotorun (kurutma çarkı) yapısına hava üflenir ve higroskopik kurutucu silika jel rotor havadaki nemi emer. Bir kez nemle doldurulan hava, rotordan kuru hava olarak çıkar.

"Yaptığımız en önemli şey geminin bakımını yapmak ve orijinal demir parçaları korumak. Geminin etrafındaki havanın Arizona çölü kadar kuru olan %20 bağıl nemde tutulmasını sağlayarak geminin paslanmasını önleyebiliriz. Bu da onu uzun yıllar boyunca yapısal olarak güvende tutuyor."

Nicola Grahamslaw, Gemi Koruma Mühendisi

Brunel's SS Büyük Britanya

Munters ile neler elde edersiniz