Would you prefer to visit the website in this country and language?

Depolanan varlıkları korumak için nemi kontrol edin

Munters iklim kontrol çözümleri ile kendi depolama veya depolama tesislerinizdeki varlıkları koruyun.  Yüksek bağıl neme maruz kalmak malzemelere zarar verebilir. Munters nem alıcı cihazı, depolama tesislerinizdeki nem kontrolünü optimize etmek için havadaki nemi etkili bir şekilde giderir.

Yüksek bağıl neme maruz kalmak değerli eşyalara zarar verebilir. %50'nin altındaki bağıl nem genellikle çoğu malzemeyi korur ve havadaki nem seviyelerinden etkilenmez. Kurutucu nem alma cihazıyla kuru hava üretmek, hava koşulları ne olursa olsun değerli koleksiyonlarınızı korumanın tek güvenilir yoludur.

Isıtma, bağıl nemi kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntem olsa da, her zaman en iyi yöntem değildir. Sıcaklığın kendisinin malzeme kalitesi üzerinde bir etkisi yoktur. Isıtılmış bir binada, bağıl nem dış hava koşullarına bağlı olarak %20-70 arasında değişebilir, bu da ısıtmayı nemi kontrol etmenin maliyetli ve etkili olmayan bir yolu haline getirir.

Bunun yerine nem almanın kullanılması bağıl nemi kontrol eder ve dış hava koşullarından bağımsız olarak yıl boyunca sabit tutar. Isıtma kullanımını azaltmak enerji tasarrufu sağlarken nem kontrolü depolanan malzemelerinizi korur. Munters nem alma çözümüne geçerek ısıtmaya kıyasla enerji maliyetlerinde %30-70 tasarruf sağlarken değerli toplamalarınızı koruyun.

Depolardaki ürünleri daha etkili ve verimli bir şekilde nem alma yöntemiyle korumayı öğrenmek ister misiniz?

Broşürümüz "The Right Climate for Dry Storage" ile bağıl nemi kontrol etmenin avantajlarını ve müzelerden kütüphanelere, silolardan depolara ve hatta klasik arabalara kadar geniş uygulama alanlarını keşfedin!

Kendi kendine depolama ve depo uygulamaları

Kendi kendine depolama tesisleri

Kitap, elektronik, tekstil ve mobilya gibi nem emen ürünler, bağıl nemdeki dalgalanmalara karşı hassastır. Isıtmalı bir depolama tesisi bile nem seviyelerinin yükseldiği ve depolanan eşyaları korozyon, küf, küf ve mantar riskine maruz bıraktığı dönemlere maruz kalır. Nem alma, nem kontrolü sağlayarak uygun iklim kontrolü sağlar ve tesis genelinde nemin potansiyel olarak zararlı etkilerine karşı koruma sağlar.

İnsansız depolama tesislerindeki ısıtmanın Munters kurutucu nem alma cihazlarıyla değiştirilmesi, enerji maliyetlerini %75'e kadar azaltırken daha etkili nem kontrolü ve daha koruyucu bir iç mekan iklimi sağlayabilir. İklim kontrollü depolama tesisleri, aşırı yüksek nemden dolayı depolanan eşyalara zarar verme riski az veya hiç olmadığından genellikle daha fazla müşteri çeker.
Munters, iç ve dış mekanlarda kendi kendine depolama tesisleri için enerji verimli hava işleme çözümleri sağlar. Az bakım gerektiren ekipmanlarımız, tesisiniz ve memnun müşterileriniz için iklim kontrollü koşullar sağlar.

Depolar

Sevkiyattan önce ürünlerinizin ve ambalaj malzemelerinizin kalitesini korumak için bağıl nemin tutarlı seviyelerde tutulması hayati önem taşır.

Yüksek bağıl nem ve nem hasarı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bağıl nemi belirli bir aralıkta tutmak için hassas nem kontrolü, ürünlerinizi, ambalaj malzemelerinizi ve ekipmanlarınızı havadaki aşırı nemin potansiyel olarak zararlı etkilerinden korur. Bunlar arasında kırılabilen yumuşak karton, küf oluşabilen kumaşlar, oksitlenebilen elektronik bileşenler ve paslanabilen metaller bulunur.

Depolama alanlarını kuru tutmak için ısıtmak, havadaki nemi azaltmanın yaygın ancak çoğu zaman maliyetli bir yoludur. Yılın çoğunda, iç mekan havasını ortam havası sıcaklığının üzerine çıkarmak için ısıtma gerektiğinden verimsizdir. Havanın nemden arındırılması, tüm yıl boyunca nem kontrolü sağlayarak enerji tüketimini azaltır ve depolanan ürünlerin kalitesini korur.

Nem alma - depolanan mallarınız için ideal çözüm

Yüksek bağıl neme maruz kalmak malzemelere zarar verebilir. Nem alma sistemi, havadaki nemi etkili bir şekilde gidererek depolama tesisinizde nem kontrolü sağlar.

Munters nem alıcı cihazlar, su buharını kolayca çeken ve tutan bir kurutucu çark kullanarak havadaki nemi giderir. Hava rotor (kurutma çarkı) yapısından üflenir ve havadaki nem higroskopik kurutucu silika jeli tarafından emilir. Hava, rotordan kuru hava olarak çıkar.

"Güvenilirlik çok önemlidir. Direkt değişimi tercih ettik ve başka biriyle çalışmayı düşünmedik bile. Bu en kritik depolama alanımız ve güvenebileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız var. Munters'a güvenebileceğimizi biliyoruz."

Stuart Walpole, Proses Yöneticisi

Floranova

Munters ile neler elde edersiniz