Deniz taşıtlarında nemi kontrol edin
Özellikle yüksek tuzluluk oranının korozyon riskini artırdığı deniz ortamında, gemideki neme karşı verilen mücadele oldukça zordur. Ancak Munters'ın deniz nem kontrol çözümleri ile mücadelede bir adım önde olabilirsiniz. Deniz tipi nem gidericilerimiz, buğu gidericilerimiz ve daha fazlası ile deniz taşıtlarını ve faaliyetlerini koruma altına alın.
Deniz için uygulamalar
Kapları ve ekipmanları korozyona karşı koruyun
Deniz ortamı, büyük ya da küçük tüm gemilerde zorludur. Bağıl nem her zaman yüksektir ve tuz varlığı korozyon riskini arttırır. Sürekli nem oluşumu gövdeyi tehdit ederken, kablolarda, sensörlerde, tahrik alt sistemlerinde ve daha fazlasında paslanmaya da yol açabilir. Bu da kırılganlık, tork kuvvetlerine karşı artan hassasiyet ve elektrik direncinin azalması anlamına gelir ve mekanik arızaların veya elektronik arızaların ortaya çıkma olasılığını artırır.
Avantajları şunlardır:
- Enerji tasarruflu nem giderme
- Daha az onarım ve değişim
- Daha yüksek çalışma süresi ve güvenilirlik
Motor performansını koruyun
Motor, gemilerin veya gezi teknelerinin kalbidir. Bunların performansı kuru ve temiz bir hava akışına bağlıdır, ancak nem ve kirletici maddeler kolayca içeri girebilir. Geleneksel havalandırma yarıkları, fanlar ve kuğu boyunları gibi geleneksel çözümler, zararlı nemin motor odasına nüfuz etmesinin engellenmesinde hiç ya da çok az etkilidir.
Avantajları şunlardır:
- Optimum motor çalışma koşulları
- Daha az filtre değişimi
- Daha az motor bakımı
Yükü ve yakıtı küften koruyun
Nemin olduğu her yerde küf, mantar ve bakteri üremesi tehlikesi de vardır. Deniz ortamında hem kargo hem de yakıt yoğuşma ve su girişi riski altındadır. Konteyner gemilerinde, dökme yük gemilerinde ve tankerlerde, kargo kütlesi bile neme yol açabilir ve bu da gemi gündüz ve gece veya farklı iklim bölgeleri arasında hareket ederken "sıcaklık gecikmesine" neden olabilir.
Avantajları şunlardır:
- Yüksek yük bütünlüğü
- Daha düşük işletim riski
- Maliyetli yakıt kayıplarının önlenmesi
Kargo değişimlerini hızlandırın
Limanda geri dönüş süresi, kimyasal madde taşıyıcıları ve diğer tanker türleri için kârlılığın anahtarıdır. Bir sonraki kargoyu yüklemeden önce kargo tanklarını temizlemek gerektiğinde, kurutma süresinin bir maliyeti olur. Munters'ın deniz nem alma cihazlarını kullanarak, pahalı ve enerji yoğun ısıtmaya başvurmadan kargo tankı kurutma sürecini etkin bir şekilde kısaltabilirsiniz.
Deniz nem alma ürünlerimiz hakkında görüşmek ve sizin için ideal çözümü bulmak için Munters ile iletişime geçin.
Avantajları şunlardır:
- Tank temizliğinden sonra daha hızlı kurutma
- Yeni kargolar için en ideal koşullar
- Kârlı verimlilik
Gemide daha iyi bir iklim oluşturun
Konforlu ve sağlıklı bir ortam her yerde olduğu kadar denizde de önemlidir. Yolcu gemilerinde, yatlarda ve gezi teknelerinde bu, deneyimin ayrılmaz bir parçasıdır. Ticari gemilerde, hizmet gemilerinde, açık deniz platformlarında ve daha birçok yerde operasyonlar için hayati önem taşır. Ancak gemide temiz havaya ve doğru neme ulaşmak özellikle zordur.
Avantajları şunlardır:
- Daha iyi bir yolculuk deneyimi
- Mürettebat ve yolcular için sağlık faydaları
- Daha uzun ömürlü ekipman ve mobilyalar
Tersane süreçlerini iyileştirin
Bir tersanede yeni inşaat veya bakım sırasında havadaki nem, iyi sonuçlar alınmasının önüne geçebilir. Kumlama veya boyama işlemleri sırasında ise doğrudan yoğuşma ve korozyona yol açabilir. Ancak boya ve diğer kaplamalar uygun bir yüzey yapışması için düşük nem gerektirdiğinden, lekeli bir finisaja veya gizli işlevsel kusurlara da neden olabilir.
Avantajları şunlardır:
- Azaltılmış korozyon riski
- Yüksek kaliteli finisaj
- Eşit kaplama özellikleri
Egzoz emisyonlarını azaltın
Çevre konusundaki duyarlılık arttıkça, yeşil hedefler ve yeni denizcilik düzenlemeleri gemilerin çalışma şeklini değiştiriyor. Egzoz gazı temizleme, sülfür oksit (SOx) emisyonlarını azaltmanın güvenilir bir yoludur ve birçok gemide zaten yıkayıcılar bulunmaktadır. Munters, egzoz gazı temizleme sağlayıcılarını, buğu gidericiler ve ambalaj malzemesi de dahil olmak üzere yıkayıcı çözümleri için temel bileşenlerle desteklemektedir.
Egzoz gazı temizleme ürünlerimiz hakkında görüşmek ve sizin için ideal çözümü bulmak için Munters ile iletişime geçin.
Avantajları şunlardır:
- Düşük basınçta azalma
- Proses stabilitesi
- Optimum emilim
Ürünler - Denizcilik
Örnek olaylar ve önemli noktalar
"Vizyonumuz teknoloji, verimlilik ve güvenlik açısından mükemmel gemiler inşa etmek olduğundan, ekipmanları konusunda bizimle aynı vizyona sahip en iyi tedarikçilerle çalışmaya ihtiyacımız var. Zorlu hava koşullarında bile, monte edilen Buğu Gidericilerin arkasındaki kanal bölümlerinin tamamen kuru kaldığını gördük ve Munters'ın çözümünden son derece memnun kaldık."
Munters ile neler elde edersiniz

Munters Servisleri ekipmanın kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarır
Munters Servis ekibi, ekipmanınızın tüm kullanım ömrü boyunca size destek olmak için hazır. Deneyimli teknisyenlerimiz, planlanmamış duruş sürelerini, üretim kaybını, ürün kalitesinin bozulmasını, aşırı enerji tüketimini ve beklenmedik maliyetleri nasıl önleyebileceğinizi size gösterebilir. Yatırımınızı, ekipmanınızı ve en önemlisi iç huzurunuzu korumanıza yardımcı oluyoruz.

Destek alın
Nem alma ve nemlendirme endüstrilerine liderlik eden onlarca yıllık deneyime sahip Munters, müşterilere olağanüstü iklim kontrol çözümleri sunmak için ne gerekli olduğunu bilir.
İhtiyaçlarınız için en iyi çözümü seçmekten, üstün kaliteli ekipmanımızın minimum enerji tüketimiyle optimum seviyede çalışmaya devam etmesine yardımcı olmaya kadar tüm süreç boyunca size rehberlik edeceğiz.