Would you prefer to visit the website in this country and language?

Çelik ve çimentonun daha temiz üretimi ve daha iyi depolanması

Çelik ve çimento endüstrileri, emisyonları azaltarak ve enerji verimliliğini iyileştirerek çevresel etkilerini en aza indirmek için sürekli çalışıyor. Munters, proses buğusunun giderilmesinden nem alma çözümlerine kadar çeşitli uygulamalar aracılığıyla bu hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur.

Sıvıların ve yabancı maddelerin uzaklaştırılması ve ayrılması, birçok endüstriyel proseste temel unsurdur. Munters buğu giderme, Uçucu Organik Bileşik (VOC) azaltımı ve karbon yakalama çözümleri, kimyasal kayıpları ve emisyonları azaltmada, hassas ekipmanları korumada ve gazlardaki zararlı kirleticileri ve çözücüleri en aza indirmede hayati bir rol oynar.

Yüksek sıcaklık, havadan havaya enerji geri kazanımı çözümleri, Munters'in çelik ve çimento üreticilerinin operasyonlarını daha enerji tasarruflu hale getirmeye yardımcı olabileceği bir diğer alandır. 100.000'in üzerinde başarılı kuruluma imza atan Munters, ihtiyacınız olan deneyime ve uygulama bilgisine sahip.

Çelik ve çimento nemsiz koşullarda saklanmalıdır. Aksi takdirde çelik korozyona uğrar ve çimento sertleşir. Munters endüstriyel nem alma çözümleri, depodaki nihai ürünlerin yanı sıra kompresörler, türbinler ve gaz türbini hava giriş filtreleri gibi proses ekipmanlarının da korunmasına yardımcı olur.

Çelik ve çimento endüstrisi için uygulamalar

Sıvıları ve kirleticileri uzaklaştırın ve ayırın

Çelik ve çimento üreticileri, çevreye zararlı emisyonları azaltma, kimyasal kaybını en aza indirme, yanıcı gazlardaki sıvı içeriğini ortadan kaldırarak enerji tasarrufu sağlama ve aşağı akış ekipmanlarını korozyondan koruma konusunda her zaman zorluklarla karşılaşır. Bu zorlukların ele alınması genellikle aşağıdakiler gibi çeşitli çelik ve çimento işleme alanlarında gaz-sıvı ayırma ekipmanı gerektirir:

  • Yüksek fırınlar
  • Şaft ve döner fırınlar
  • Asma hatları
  • Redüksiyon tesisleri
  • Kok fırını gaz işleme

Munters, çok sayıda teknik ve çevresel riskin üstesinden gelirken istenen işleme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çelik ve çimento endüstrileri için eksiksiz çözümlere sahiptir. Teknik uzmanlığımız ekipman tasarımını, hava akışı dinamiğini, ayırma performansı garantilerini ve sistem teslimatını, kurulumunu ve devreye almayı kapsar.

Ayrıca yüksek sıcaklıkların ve zorlu çalışma ortamlarının etkilerini kaldıracak kadar dayanıklı olan yüksek sıcaklıklı, havadan havaya enerji geri kazanım sistemleri de sağlıyoruz.

Avantajları şunlardır:

  • Aşağı akış proseslerini ve ekipmanları korozyona karşı koruyun
  • Aşağı akışlı proseslerde enerji tasarrufu sağlayın
  • Değerli ürünleri geri kazanın
  • Ağır sıvı yükü altında bile öngörülebilir, yüksek verimli bir performans sergileyin
  • Kanatlı tip buğu giderici kullanarak daha küçük cihaz çaplarıyla daha yüksek hızlarda prosesler çalıştırın

Hassas ekipmanları koruyun

Yoğuşma, çoğu proses endüstrisinde, özellikle de doğal olarak yüksek nem seviyelerine sahip yerlerde sürekli bir zorluktur. Yoğuşma, yönetilmediği zaman kompresörler ve türbinler gibi kritik bileşenlerde oluşarak zamanla korozyona yol açabilir. Boru sistemlerine zarar verebilir ve yapısal saha arızasına yol açabilir. Nem seviyeleri arttığında oluşan yoğuşma, arızalı elektronik ekipman nedeniyle operasyonel bozukluklara neden olabilir ve fabrikayı tekrar çalışmaya başlatmak için plansız durmalara ve tesisin tamamen kapanmasına yol açabilir.

Havayı Munters nem alma cihazlarıyla işlemek, nem seviyelerini etkili bir şekilde kontrol ederek hassas ekipmanları korur ve tesisin ömrünü uzatır.

Çelik ve çimento endüstrilerine yönelik çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.

Avantajları şunlardır:

  • Daha fazla çalışma süresi
  • Kritik bileşenlerin ve yapıların etkili şekilde korunması
  • Elektronik kontrol ünitelerinin korunması
  • Daha az elektrik sorunu
  • Daha düşük bakım maliyetleri

Çelik ve çimento depolama için nem kontrolü

Çimento için metal ve beton tozlarını depolamak için nem alma sistemlerinin kullanılması, kusursuz ürün kalitesi ve daha az atık sağlar.

Metal ürünleri saklarken soğuk yüzeyler "terleyerek" metalin korozyona uğramasına neden olabilir. Metal yüzeylerde ince bir su buharı tabakası birikerek korozyon sürecini hızlandıran elektrolitlere neden olur. Depolama alanında bağıl nemin %50'nin altında tutulması korozyonu engellerken, %60'ın üzerindeki seviyeler metalin bozulmasını arttırır. Çimento, neme karşı aynı derecede hassastır, çünkü nemi yoğun bir şekilde emer ve taş gibi sertleşerek inşaat amaçları için kullanılamaz hale gelir.

Depoların ısıtılması, havayı genişleterek bağıl nemi azaltır ve daha fazla su buharı tutma kapasitesini artırır, ancak ısıtma işlemi maliyetli olabilir. Munters kurutucu nem alma çözümleri genellikle korozyonun temel nedeni olan su buharını giderirken enerji tüketimini %30 ila %70 oranında azaltır.

Çelik ve çimento depolama alanında nem alma çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.

Avantajları şunlardır:

  • Depolamayı daha enerji verimli hale getirir
  • Isıtma gerektirmez
  • Çeliğin paslanmasını ve korozyonunu önler
  • Betonun sertleşmesini önler
  • Tüm yıl boyunca iklimlendirme sağlar

Egzoz havasındaki VOC'leri temizleyin

Munters Zeolite Rotor Konsantratör Sistemleri, uçucu organik bileşiklerin (VOC) azaltılmasında öncü bir teknolojidir ve düşük VOC konsantrasyonlarına sahip uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. VOC adsorpsiyonu alanında hidrofobik zeolit geliştirmede bir öncü olarak, dünyanın en saygın şirketlerinden bir kısmında hizmet veren 200'den fazla sistemimiz bulunmaktadır.

Munters VOC azaltımı sistemleri, bağımsız oksidanlara kıyasla yakıt maliyetlerini %30-50'ye kadar azaltırken %95'ten fazla VOC imha temizleme verimliliği (DRE'ler) elde edebilir.

Çelik ve çimento endüstrileri için kirlilik kontrolü ve VOC azaltımı çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.

Avantajları şunlardır:

  • Yasalara uyum sağlayın ve yaptırımlardan kaçının
  • Daha iyi çalışma koşulları sağlayın
  • Sürdürülebilirlik alanında itibarınızı artırın

Karbon yakalama yoluyla karbon emisyonlarını azaltın

Yeraltı jeolojik oluşumlarında karbonu yakalayarak ve güvenli bir şekilde depolayarak emisyonları azaltın. Munters'ın kütle aktarımı ve gaz-sıvı ayırma gibi temiz teknolojileri, tüm sektörlerde karbon yakalamanın temelini oluşturur.

Tasarımdan servise kadar karbon yakalama projenizi desteklemek için Munters'in kanıtlanmış çözümlerine güvenebilirsiniz. Dünya çapında diğer birçok memnun müşteri için yaptığımız gibi onlarca yıllık deneyimimizi ve profesyonel tasarım ve destek ekibimizi gelin sizin için kullanalım. Munters, Norveç'te çimento üretim endüstrisine ilk kez karbon yakalama teknolojisini kazandıracak çığır açan bir projenin ortağıdır. Projede, her yıl 1,2 milyon ton çimento üreten Norcem AS fabrikası yer alıyor.

Çelik ve çimento endüstrileri için kanıtlanmış karbon yakalama çözümlerimiz hakkında bilgi almak için Munters ile iletişime geçin.

Avantajları şunlardır:

  • Sınıfının en iyisi uzmanlık ve destek personeli
  • Kanıtlanmış ekipman
  • Yasalara uyum sağlayın ve yaptırımlardan kaçının
  • Sürdürülebilirlik alanında daha iyi bir itibar

Ürünler - Çelik ve çimento

İlave Buğu Gidericiler

Döner/sarmal kanat tipi

Toplayıcılar / Baca Tepsileri

Kollektörler/Baca tepsileri

ComDry NX

Taşınabilir nem alıcılar

Munters ile neler elde edersiniz