DigiPlex’in güvenilir, enerji tasarruflu veri depolama sunma konusundaki başarısı, Munters Oasis™ IEC indirekt evaporatif soğutma (IEC) teknolojisinin yardımıyla Fetsund Oslo’daki yeni 60 milyon € değerindeki veri merkezi oluşumlarında daha da büyüyecektir. Munters yenilikçi Oasis™ IEC 200, 1.1’lik ultra düşük bir PUE sağlamak üzere tasarlanmış olan DigiPlex’in Fetsund Havadan Havaya (A2A) soğutma sisteminin kalbinde yer alır
Hızlı bilgiler
- İdeal şartlandırma
- Veri Merkezinin Dış havadan ayrıştırılması
- Yatırım ve İşletme maliyetlerinde iyileştirme
- PUE 1.12
- Soğutma pPUE 1.06
- Klasik soğutma metodlarına göre %65 enerji tasarrufu
- Yağmur suyu kullanma seçeneğifazla
DigiPlex ve Munters ödüllü yaklaşımı, önemli çevresel yararlar sunmak için doğal serbest soğutma kullanır ve enerji tüketimini azaltarak daha güvenli bir veri odası iklimi sağlamak için 52 Oasis™ IEC 200 kullanacaktır. Yeni tesis, büyük Norveç Telekom şirketi Evry de dahil olmak üzere, müşteriler için 10 MW’tan seçeneğifazla BTU soğutma kapasitesine sahip olacaktır. DigiPlex Fetsund veri merkezi çalışır hale geldikten sonra Avrupa’daki en büyük indirekt evaporatif soğutmalı veri merkezi olmak üzere ayarlanmıştır. DigiPlex Fetsund veri merkezi modern, yüksek güçlü veri merkezi hizmetleri sunan 25,000 sunucuyu çalıştırma kapasitesine sahip olacaktır. Veri odaları 4200 metrekare boş teknik alana uzanarak müşterinin gereksinimlerine uyacak ayrı modüller yaratır. DigiPlex Havadan Havaya (A2A) modüler veri merkezinin kalbinde, doğal sürdürülebilir ‘serbest soğutma’ ve geleneksel soğutma teknolojisiyle karşılaştırıldığında ekonomik yararlar sunmak üzere Kuzey Avrupa’nın daha serin iklimlerinden faydalanan Munters Oasis™ IEC 200 yer alır. Munters Oasis™ IEC 200, hava akışlarını tamamen ayırarak veri odası kirlenmesi riskini ortadan kaldırır, sunucu korozyonuna yol açabilecek olan nem sorunlarını giderir ve düşük maliyetli bir sistemdir. Oasis™ IEC 200, bilgisayarları ve sunucuları 24°C’lik ideal bir çalışma sıcaklığında tutmak için kullanılan enerji miktarını yarıya indirerek DigiPlex müşterileri için güç maliyetini azaltır. DigiPlex A2A sistemi AHU iki ayrı hava akışı kullanır, bir hava akışı dışarıdaki temiz havayı Munters Oasis™ IEC 200’ün içine çeker ve Munters patentli indirekt evaporatif soğutmalı polimer boru ısı dönüştürücüsüne aktarır. Eliptik boru ısı dönüştürücüsünün dışı, ısı atımı için yüzey alanını en yükseğe çıkarmak üzere nemlendirilmiştir ve etkili indirekt evaporatif soğutma sağlar. Isı dönüştürücüsünün ıslak dış boru yüzeylerini geçtikten sonra, atmosfere atılır. Diğer hava akışı, veri merkezi boş alan sıcak koridordan havayı çekerek ısı dönüştürücüsü borularının içinden geçirir, burada dış nemlendirilmiş yüzeylerden indirekt evaporatif soğutma ile veri merkezi sıcak koridor havasını soğutur ve yeniden veri merkezi soğuk koridorlarının boş alt katına iletir. Bu, sürekli ve istikrarlı bir çalışma sağlayarak yılın tamamı için mekanik soğutmasız sabit bir sıcaklığı garanti eder. Veri odası havası yeniden dolaştırıldığı ve indirekt evaporatif soğutma ile soğutulduğu için, Oasis™ IEC tarafından veri merkezinin içine dış mekan havası sokulmaz. indirekt evaporatif soğutma, geleneksel soğutucu sistemlerin su akış hızının üçte birini gerekli kılar. Oasis™ IEC, birikmiş yağmur suyu kullanabilir ve DigiPlex, çevre dostu bir seçenek olarak Fetsund’da bu yaklaşımı dikkate almaktadır. Ayrıca, DigiPlex ve Munters bu yenilikçi Havadan Havaya soğutma sistemi için 2012 yılında bir Avrupa DCD Yenilik Ödülü ile ödüllendirilmiştir. DigiPlex Uygulayıcı Genel Müdürü Greg MCCulloch şu şekilde yorumlamaktadır: “A2A sistemini geliştirmek için Munters ile yakın çalışmak, veri merkezlerimizi gerçekten ayrı tutan bir soğutma sistemi geliştirmemize yardımcı oldu. Bizim sektörümüzde enerji verimliliğini öne çıkarmak bizim için esas odak noktasıdır ve bu sistem, sunucularımızın ideal bir sıcaklıkta çalışmasını sürdürmek için kullanılan enerji miktarını yarıya indirir. Munters özel veri merkezi ekibi, modüler A2A soğutma sistemlerini geliştirmek üzere DigiPlex ile yakın çalışma yürüttü ve Oasis™ IEC 200, yaygın yüksek verimli serbest soğutma çözümleriyle karşılaştırıldığında % 40 oranında yıllık maliyet tasarrufu ve % 65’lik toplam enerji tüketimi azalması sağlanmasına yardımcı olacaktır. 100+MW’nin üzerinde birleşik kapasiteye sahip Munters Oasis™ indirekt evaporatif soğutma sistemleri dünya genelindeki veri merkezlerine kurulmuştur.
The Munters solution
Munters innovative Oasis is at the heart of DigiPlex’s Air-to-Air (A2A) cooling system, which is designed to provide an ultra-low PUE of 1.12. DigiPlex and Munters award-winning approach uses natural free cooling to deliver substantial environmental benefits. Fifty-two Oasis systems reduce energy consumption and provide a secure, sustainable data hall climate. A data center giant The facility is capable of cooling over 10MW of IT power for customers, including the large Norwegian technology company Evry. The DigiPlex Fetsund data center has the capacity to operate 25,000 servers providing modern, high-power data center services. The data halls extend to 4,200 square meters of white technical space, creating individual modules to fit customer requirements. The system explained Munters Oasis capitalizes on the cooler climates of Northern Europe to deliver natural, sustainable free cooling and economic benefits compared to traditional cooling technology. Oasis reduces by half the amount of energy used to keep computers and servers at 75°F (24°C), an ideal working temperature, which lowers the power cost for DigiPlex customers. The DigiPlex cooling system utilizes two separate airstreams. One airstream draws outdoor fresh air into Munters Oasis and passes it over Munters’ patented indirect evaporative polymer tube heat exchanger. The exterior of the elliptical tube heat exchanger is wetted to maximize the surface area for heat rejection and provides effective indirect evaporative cooling. After passing over the wet exterior tube surfaces of the heat exchanger, the outdoor air is expelled to the atmosphere. The other airstream draws air from the data center white space hot aisle and passes it through the inside of the heat exchanger tubes, where evaporative heat transfer from the exterior wetted surfaces cools the data center hot aisle air and passes it back into the under-floor void of the data center cool aisles. This gives a continuous and stable operation securing a constant temperature without mechanical cooling for the entire year. Because the data hall air is recirculated and cooled with indirect evaporative cooling, no outdoor air is introduced into the data center by the Oasis. The indirect evaporative cooling system requires one-third of the water flow rate of conventional economizer systems. Munters Oasis fully separates the air flows, eliminating risk of data hall contamination and humidity issues that could cause server corrosion, and it is a low-cost system to maintain. A word from the client Greg McCulloch, DigiPlex COO comments, “Working closely with Munters to develop the A2A system has helped us to develop a cooling system that really sets our data centers apart. Driving forward energy efficiency in our industry is a major focus for us, and this system halves the amount of energy used to keep our servers working at an ideal temperature. This not only helps save our customers thousands of pounds in energy costs but also ensures that our facilities are among the most sustainable in the sector.” Munters’ dedicated data center team worked closely with DigiPlex to develop their modular A2A cooling system, and Oasis helps provide annual cost savings of 40% and a total energy consumption reduction of 65%, compared to common high-efficiency free-cooling solutions.
Hızlı bilgiler
- İdeal şartlandırma
- Veri Merkezinin Dış havadan ayrıştırılması
- Yatırım ve İşletme maliyetlerinde iyileştirme
- PUE 1.12
- Soğutma pPUE 1.06
- Klasik soğutma metodlarına göre %65 enerji tasarrufu
- Yağmur suyu kullanma seçeneğifazla