Alman Gurme yiyecek tedarikçisi Battermann GmbH, balık, et ve gurme mallarda özellikle birinci sınıf ürünlere yoğunlaşır.
Hızlı bilgiler
- Kapılar, tavan ya da ürünler üzerindeki buz oluşumunu ve kaygan zemin oluşumunu önler
- Dondurulmuş yiyecek ürünlerin daha albenili görünmesini sağlar
- Soğutma sisteminde enerji tüketiminde %30 azalma sağlar
Dondurulmuş ürünlere yönelik vitrinler doğrudan mağazanın içinden soğuk depoya açılır. Sıcaklığın -15°C olduğu bir soğuk depoda, soğuk hava kapılar açıldığı sıradaki 23°C’lik daha sıcak havayla buluştuğunda cam kapıların buğulanmasını önlemek zor olurdu. Malların soğuk havadan içeri ve dışarı taşınması da kısmen mağaza üzerinden yapılır, bu da büyük otomatik kapıların gün içinde birçok kez açılmasına neden olur. Battermann GmbH, sıcaklık farkının ve soğuk depodaki ve mağazadaki su içeriğinin neden olduğu sorunların önüne geçmek için soğuk deponun etrafındaki nemin kontrol altına alınması gerektiğinin farkındaydı.
A challenge to avoid condensation
The display cases for the frozen products opens up directly from the shop into the cold store. With a temperature in the cold store at -15 °C, it would be a challenge to keep the glass doors from getting steamy when the cold air meets with the warmer air from the shop when the doors are open. Transportation of goods in and out of the cold store is also partly done via the shop, which requires the big automatic door to open several times a day. Battermann GmbH was aware that the humidity around the cold store had to be controlled to avoid problems caused by the difference in temperature and water content in the cold store and in the shop. Energy efficiency highly prioritized Having a reputation for optimal energy consumption and efficiency, Munters was asked to provide the most energy efficient solution possible for this new building. Munters designed its award-winning Ice Dry solution for the 2,000 m³ cold store based on a desiccant dehumidifier type ML1100 with a heat recovery unit. The dehumidifier was placed in the shop area 3.5 m above floor level and adjacent to the automatic door to the cold store. A duct leads into the coldstore and the dry air is exhausted through duct openings placed vertically alongside the automatic door. The ML1100 dehumidifier has a nominal air flow of 1100 m³/h and is in continuous operation. This series of dehumidifiers is already factory equipped with an internal heat recovery sector to reduce heat for regeneration of the desiccant wheel. In addition to this energy optimization, this ML1100 solution at Battermann GmbH is equipped with a heat recovery unit between the process air and the supplied dry air. This means the cold process air energy is partly returned to the dry air side, reducing the costs for cooling of the cold store. The saving on the refrigeration system will be equal to 16,000 kW/year, securing a 3 year payback time on the heat recovery unit.
Hızlı bilgiler
- Kapılar, tavan ya da ürünler üzerindeki buz oluşumunu ve kaygan zemin oluşumunu önler
- Dondurulmuş yiyecek ürünlerin daha albenili görünmesini sağlar
- Soğutma sisteminde enerji tüketiminde %30 azalma sağlar