Skapa ett perfekt klimat med rätt avfuktning
Uppnå stabil och exakt kontroll av luftfuktigheten i era industriella processer genom att lägga till en anpassad industriell avfuktningslösning från Munters. Vårt avfuktningssystem med sorptionsrotor tar effektivt bort fukt från luften och upprätthåller optimal luftfuktighet.
Korrosion, kondens, bakterietillväxt, isbildning samt produktkakning och klibbning är några problem som industrier står inför och som fuktreglering kan lösa. Säkerställ kvaliteten, öka genomströmningen och spara energi med optimerad avfuktning från Munters.
Munters sätter avtryck inom industriell och kommersiell avfuktning
Kärnan i avfuktaren är sorptionsrotorn, som uppfanns av Munters för mer än 60 år sedan. Munters rotor kan avlägsna upp till 99,9 % av vattenmolekylerna från luften. Under de flesta förhållanden fångar konkurrenternas rotorer bara hälften så mycket som våra. Det finns bara ett val när ni vill ha världsledande avfuktningskvalitet och expertis – det är Munters.
Eliminera frost och is med Munters avfuktningslösningar

Rotorteknik
Alla sorptionsrotorer kanske ser likadana ut, men när det gäller prestanda kunde de inte vara mer olika. Därför konstruerade Munters en rotor med högre vattenadsorptionsgrad och jämnare prestanda, oavsett rotorhastigheten. Resultatet? Ökad energieffektivitet, minskat fysiskt fotavtryck och minskade driftskostnader.

Vill du läsa hela historien om avfuktning?
Vill du lära dig mer om industriell avfuktning och hur Munters expertis kan hjälpa er att uppnå ett perfekt klimat? Vår avfuktningshandbok ger den fördjupade kunskap som behövs för att förstå hur avfuktning verkligen fungerar och hur ni kan dra nytta av den.
Produkter – avfuktning
Munters sorptionsrotorer – så fungerar de

Munters avfuktningslösningar
Munters är specialiserade på att underhålla industriell avfuktningsutrustning i olika applikationer som läkemedelsproduktion och torkrum. Våra experter förhindrar driftstopp, optimerar utrustningens prestanda och säkerställer sömlösa processer. Vi prioriterar effektivitet och utrustningens livslängd i syfte att förbättra luftkvaliteten och minska kostnaderna. Med våra omfattande livscykeltjänster får ni optimal effektivitet, något som i slutändan sparar energi och minskar driftskostnaderna. Överväg våra skräddarsydda serviceavtal för att förlänga utrustningens livslängd, förhindra slitage och förbättra säkerheten med Munters som er expertpartner på området.

Avfuktningssupport
Med årtionden av erfarenhet från hantering av inomhusklimat erbjuder Munters banbrytande avfuktningslösningar och oöverträffad support. Vårt expertteam hjälper er att uppnå optimala luftfuktighet samt maximera effektiviteten och produktkvaliteten. Genom regelbunden service hjälper vi er att upprätthålla maximal effektivitet, spara energi, minska kostnader och förlänga utrustningens livslängd samtidigt som säkerheten garanteras. Lita på att Munters tillhandahåller exceptionellt avfuktningssupport med hög effektivitet, ökad livslängd och överlägsen luftkvalitet.