Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Ställ en fråga
Område
Logga in
TU skorstensfläktserien är utformad för pålitlig drift under stränga förhållanden, som de som återfinns i ventilation av stängda djurstallar. Under kalla och varma perioder räcker det med ett lågt ventilationsflöde, dock måste särskilt uppmärksamhet läggas på variationen i ventilationsflödet för att undvika onödigt drag över djuren. TU skorstensfläktar är utformade för att möta dessa krav.
Fläktarna kan placeras ut på taket för optimering av biosäkerheten mellan olika sektioner i byggnaden.
TU skorstensfläkt uppfyller Eco fläktdirektivet, och är toppmodern med aerodynamiskt utformat fläkthus och supereffektiv Munters Drive likströmsmotor.
För den jämna, tåliga ytan, har högkvalitativ polyetylen använts i konstruktionen av fläktens huvudsektion.
TU skorstensfläkt har utformats för att kunna motstå extremt klimat och solstrålning, dessutom är alla komponenter tillverkade i mycket rostbeständiga material. Allt detta gör fläktserien till ett hållbart val för framtida jordbruk.
Tillgänglig i Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produktöversikt
Teknisk specifikation
Tillval
Nerladdningar
Std model | |
---|---|
Propellerdiameter | 600 mm |
Motorstorlek | 250 W |
Luftflöde vid 0 Pa | 11,720 m3/h |
Luftflöde vid 20 Pa | 10,740 m3/h |
Luftflöde vid 40 Pa | 9,560 m3/h |
Specifik prestanda vid 0 Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propellerdiameter | 600 mm |
Motorstorlek | 660 W |
Luftflöde vid 0 Pa | 12,729 m3/h |
Luftflöde vid 20 Pa | 12,090 m3/h |
Luftflöde vid 40 Pa | 11,414 m3/h |
Specifik prestanda vid 0 Pa | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propellerdiameter | 600 mm |
Motorstorlek | 250 W |
Luftflöde vid 0 Pa | 11,720 m3/h |
Luftflöde vid 20 Pa | 10,740 m3/h |
Luftflöde vid 40 Pa | 9,560 m3/h |
Specifik prestanda vid 0 Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propellerdiameter | 600 mm |
Motorstorlek | 660 W |
Luftflöde vid 0 Pa | 12,729 m3/h |
Luftflöde vid 20 Pa | 12,090 m3/h |
Luftflöde vid 40 Pa | 11,414 m3/h |
Specifik prestanda vid 0 Pa | 28.4 m3/wh |
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!