Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Ställ en fråga
Område
Logga in
Takmonterade utsugsfläktar TU från Euroemme® säkerställer en pålitlig drift under de krävande förhållanden som råder vid ventilation av slutna utrymmen för djurhållning.
Under kalla och mindre varma perioder krävs mindre omfattande luftutsug från djurhållningsutrymmen. Det är särskilt viktigt att ventilationen kan regleras och att det inte uppstår onödiga luftdrag ovanför djuren.
Euroemme TU-fläktar uppfyller dessa krav. Takmonterade fläktar gör det möjligt att suga ut stillastående luft ovanför zonen där djuren uppehåller sig utan att det uppstår luftdrag i närheten av djuren.
En annan fördel med takmonterade fläktar är att de fungerar som ett reservsystem för ventilationen vid strömavbrott. Vid ett strömavbrott kan
TU-fläktarnas vridspjäll och luftintagen öppnas med batteridrivning. Därmed skapas en naturlig ventilation som förhindrar att djuren drabbas av syrebrist.
Tillgänglig i Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produktöversikt
Teknisk specifikation
Tillval
Nerladdningar
Std model | |
---|---|
Propellerdiameter | 600 mm |
Motorstorlek | 250 W |
Luftflöde vid 0 Pa | 11,720 m3/h |
Luftflöde vid 20 Pa | 10,740 m3/h |
Luftflöde vid 40 Pa | 9,560 m3/h |
Specifik prestanda vid 0 Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propellerdiameter | 600 mm |
Motorstorlek | 660 W |
Luftflöde vid 0 Pa | 12,729 m3/h |
Luftflöde vid 20 Pa | 12,090 m3/h |
Luftflöde vid 40 Pa | 11,414 m3/h |
Specifik prestanda vid 0 Pa | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propellerdiameter | 600 mm |
Motorstorlek | 250 W |
Luftflöde vid 0 Pa | 11,720 m3/h |
Luftflöde vid 20 Pa | 10,740 m3/h |
Luftflöde vid 40 Pa | 9,560 m3/h |
Specifik prestanda vid 0 Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propellerdiameter | 600 mm |
Motorstorlek | 660 W |
Luftflöde vid 0 Pa | 12,729 m3/h |
Luftflöde vid 20 Pa | 12,090 m3/h |
Luftflöde vid 40 Pa | 11,414 m3/h |
Specifik prestanda vid 0 Pa | 28.4 m3/wh |
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!