Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Ställ en fråga
Område
Logga in
MLT800 är en sorptionsavfuktare med mycket låg energiförbrukning som används för att avfukta stora luftflöden. MLT-seriens avfuktare är konstruerade så att hela luftbehandlingen sker i en sluten rotorenhet. Denna har tätslutande rotorkåpor i värmetålig härdplast med väl avskilda sektorer som exakt balanserar varje luftflöde – avfuktning, regenerering och värmeåtervinning. Hållfasthet, formbarhet och korrosionsskydd är optimerade genom att avfuktarens stomme och demonterbara yttre paneler seriemässigt tillverkas i ugnslackerad Aluzink®.
Den elektriska utrustningen följer standarden EN 60204 (IEC204). Elkomponenterna monterade på samlingsskenor är utförda i halogenfri plast. Elsystemet dimensioneras för spänningar upp till 690 V och 60 °C omgivningstemperatur.
MLT-seriens avfuktare tillverkas enligt de harmoniserade europeiska standarder och tekniska specifikationer som krävs för CE märkning.
Tillgänglig i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Tillgänglig för uthyrning i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Produktöversikt
Teknisk specifikation
Tillval
Jämförelse
Nerladdningar
Processluft | |
---|---|
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Regenereringsluft | |
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Kondensor | |
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Kondenspump | |
Max pump distans (horisontell) | |
Max pump distans (vertikal) | |
Sensibel värme | |
Effekt, fläkt | |
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas) | |
Värmeeffekt | |
Total effekt | |
Total effekt (elektrisk) | |
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Ånga/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Ånga/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Ånga/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Ånga/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Ånga/Gas | |
440V 3-50Hz Ånga/Gas | |
440V 3-60Hz Ånga/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Ånga/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Ånga/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max arbetstryck ånga | |
Ångförbrukning | |
Gasförbrukning | |
Naturgas- Gastryck | |
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor | |
Övriga tekniska data | |
Normalt arbetsområde | |
Elektrisk skyddsklass (hölje) | |
Elektrisk skyddsklass (elcentral) | |
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna | |
Filterklass | |
Mått | |
L x B x H | |
Nettovikt | |
Anslutning torrluft | |
Våtluft |
Processluft | |
---|---|
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Regenereringsluft | |
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Kondensor | |
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Kondenspump | |
Max pump distans (horisontell) | |
Max pump distans (vertikal) | |
Sensibel värme | |
Effekt, fläkt | |
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas) | |
Värmeeffekt | |
Total effekt | |
Total effekt (elektrisk) | |
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Ånga/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Ånga/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Ånga/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Ånga/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Ånga/Gas | |
440V 3-50Hz Ånga/Gas | |
440V 3-60Hz Ånga/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Ånga/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Ånga/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max arbetstryck ånga | |
Ångförbrukning | |
Gasförbrukning | |
Naturgas- Gastryck | |
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor | |
Övriga tekniska data | |
Normalt arbetsområde | |
Elektrisk skyddsklass (hölje) | |
Elektrisk skyddsklass (elcentral) | |
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna | |
Filterklass | |
Mått | |
L x B x H | |
Nettovikt | |
Anslutning torrluft | |
Våtluft |
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!