Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Ställ en fråga
Område
Logga in
MCD 140 kombinerar traditionella starka sidor hos Munters som effektivitet och robusthet med den senaste tekniken som modulerande RH-styrning och kommunikation.
Låg energiförbrukning och pålitlighet är viktiga faktorer i dagens processer. Vårt styrsystem och våra högeffektiva fläktar uppfyller EU:s Ecodesigndirektiv. Flera energibesparande alternativ finns som tillval, bl a rotorlösningar som Energy Recovery Purge (ERP) och frekvensstyrning (Variable Frequency Drive, VFD) för processluftfläkten. Allt för att minska energiförbrukningen.
Ramkapsling och ytterpaneler är tillverkade av korrosionsbeständig aluzink och lackerade i RAL 7035.
MCD140-avfuktaren täcker ett stort antal behov genom att erbjuda ett flertal standardfunktioner. Med det stora antalet tillval är det enkelt att utföra för- och efterbehandling bara genom tillägg av mekaniska och elektriska komponenter.
MCD140 kan levereras med 3 olika regenereringsalternativ –el, ånga eller gas. En serviceindikator tänds när det är dags för förebyggande service. Detta är en standardfunktion. För att underlätta installationen är processfläktinloppet utformat för möjlighet till olika lägen på utloppet.
Den elektriska utrustningen uppfyller kraven i standarderna EN 60204(IEC204). MCD-seriens avfuktare tillverkas enligt harmoniserade europeiska standarder och de tekniska krav som ställs för CE-märkning.
Tillgänglig i China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Produktöversikt
Teknisk specifikation
Tillval
Jämförelse
Nerladdningar
Processluft | |
---|---|
Nominellt luftflöde | 14000 m3/h |
Tillgängligt statiskt tryck | 250 Pa |
Effekt, fläkt | 11 kW |
Regenereringsluft | |
Tillgängligt statiskt tryck | 300 Pa |
Nominellt luftflöde | 4500 m3/h |
Effekt, fläkt | 4 kW |
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas) | |
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor | 30 |
Total effekt med ERP, el | 147.7 kW |
Ångförbrukning med ERP 5 bar (g/s) | 63.3 g |
Ångförbrukning med ERP 3 bar | 61.9 g |
Total effekt (elektrisk) | 165.7 kW/h |
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrisk | 261 A |
380V 3-50 Hz Ånga/Gas | 33 A |
400V 3-50Hz Elektrisk | 248 A |
400V 3-50Hz Ånga/Gas | 31 A |
440V 3-60Hz Elektrisk | 225 A |
415V 3-50Hz Ånga/Gas | 30 A |
415V 3-50Hz Elektrisk | 239 A |
440V 3-60Hz Ånga/Gas | 28 A |
Max arbetstryck ånga | 7 bar(g) |
Ångförbrukning (g/s), 3 bar (g) | 70.3 g/s |
Ångförbrukning (g/s), 5 bar (g) | 71.9 g/s |
Gasförbrukning | 14.77 m3/h |
Energiförbrukning 20°C, 60% | 2660 kWh/kg |
Naturgas- Gastryck | 18-30 mbar |
Övriga tekniska data | |
Motorns ledningsisoleringsklass | F |
Normalt arbetsområde | -20/+40 °C |
Elektrisk skyddsklass (hölje) | 33 IP |
Elektrisk skyddsklass (elcentral) | 54 IP |
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna | 95 dB(A) |
Luftfilter, standard | G4 |
Mått | |
L x B x H | 2917x1590x2575 mm |
Nettovikt | 1153 kg |
Anslutning torrluft | 337x630 mm |
Våtluft | 244x450 mm |
Processluft | |
---|---|
Nominellt luftflöde | 14000 m3/h |
Tillgängligt statiskt tryck | 250 Pa |
Effekt, fläkt | 11 kW |
Regenereringsluft | |
Tillgängligt statiskt tryck | 300 Pa |
Nominellt luftflöde | 4500 m3/h |
Effekt, fläkt | 4 kW |
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas) | |
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor | 30 |
Total effekt med ERP, el | 147.7 kW |
Ångförbrukning med ERP 5 bar (g/s) | 63.3 g |
Ångförbrukning med ERP 3 bar | 61.9 g |
Total effekt (elektrisk) | 165.7 kW/h |
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrisk | 261 A |
380V 3-50 Hz Ånga/Gas | 33 A |
400V 3-50Hz Elektrisk | 248 A |
400V 3-50Hz Ånga/Gas | 31 A |
440V 3-60Hz Elektrisk | 225 A |
415V 3-50Hz Ånga/Gas | 30 A |
415V 3-50Hz Elektrisk | 239 A |
440V 3-60Hz Ånga/Gas | 28 A |
Max arbetstryck ånga | 7 bar(g) |
Ångförbrukning (g/s), 3 bar (g) | 70.3 g/s |
Ångförbrukning (g/s), 5 bar (g) | 71.9 g/s |
Gasförbrukning | 14.77 m3/h |
Energiförbrukning 20°C, 60% | 2660 kWh/kg |
Naturgas- Gastryck | 18-30 mbar |
Övriga tekniska data | |
Motorns ledningsisoleringsklass | F |
Normalt arbetsområde | -20/+40 °C |
Elektrisk skyddsklass (hölje) | 33 IP |
Elektrisk skyddsklass (elcentral) | 54 IP |
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna | 95 dB(A) |
Luftfilter, standard | G4 |
Mått | |
L x B x H | 2917x1590x2575 mm |
Nettovikt | 1153 kg |
Anslutning torrluft | 337x630 mm |
Våtluft | 244x450 mm |
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!