Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Ställ en fråga
Område
Logga in
Munters Integrated Custom Air Handler (ICA) Series simplifies incorporating humidity control into your building or manufacturing process. Using advanced selection software, you and your Munters sales engineer can create the perfect system for your application.
Munters ICA is available in multiple configurations capable of processing up to 100,000 cfm and can hold conditions as rigorous as a -40°F dew point with dependability. This system includes a dehumidifier with five desiccant options and eleven rotor sizes, high-performance heating and cooling coils, refrigeration package, supply and return HEPA filters and the piece of mind knowing your system is NRTL approved to UL standards and is manufactured in an ISO 9001:2015 certified facility.
Produktöversikt
Tillval
Service och uppgraderingar
Nerladdningar
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!