Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Rullgardinen utmärks av att den rullas på den nedre bommen, så att den i princip kan rullas ända ner och ge full insyn och känslan av att vara i harmoni med naturen. Den kan också stängas till helt eller rullas ner till valfri punkt mellan helt öppen och helt stängd och fungera som ventilations öppning i kombination med Munters fasta eller justerbara taköppning, System 1-2-3.
Produktbeskrivning
Tekniskt sett är gardinen tillverkad i ett material av TEX glass kvalitet, vilket är i det närmaste oförstörbart och omöjligt att riva sönder. Färgen är ljusgrå, och ger en svag ljusgenomträngning vilket är tilltalande både från in- och utsidan sett. TEX glass är behandlat emot statisk elektricitet, så att smuts inte fastnar på materialet. Duken är dessutom UV beständig.
För att säkra gardininstallationen mot vindar mot byggnadens långsida, sitter rör monterade på gardinens båda sidor.
Gardinen kan användas så att det endast behövs en en låg bas i tegel och sedan kan låta gardinen utgöra hela den exteriöra väggen i ett stall som antingen är isolerat eller oisolerat.
Anläggningen inkluderar:
En rullgardin inkluderande bommar för topp och bas – ett vindskydd som täcker båda ändarna av gardinen - beslag – Dragsystem till top och bas bommarna, antingen med en motor eller en manuell vinsch.
Gardinens nedre och övre rullar är tillverkade i extruderad aluminium kombinerat med en krage. Gardinen hängs upp på ett bomsystem, vilket innebär att när den rullas upp eller ner, så dras både den övre och nedre bommen åt i samma proportion, så att gardinen alltid är fast och stramt rullad på den nedre bommen och är helt stram när den är upprullad. Vid bommens ena ände sitter antingen en drivenhet eller en manuell vinsch för att öppna eller stänga systemet. Rullbommen längst ner hålls i läge med hjälp av en 3-fas motor.
Tillgänglig i United Kingdom, Sweden, Denmark, Ireland, Norway
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!