Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Ställ en fråga
Område
Logga in
IW luftintag är avsedda för montering på väggen i djurhållningsutrymmen. Den kalla årstiden är en kritisk period för ventilationen i djurhållningsutrymmen. Utrymmena måste ventileras så att djuren får frisk luft utan att det uppstår kalla luftdrag ovanför dem. Detta kallas vanligen för minimum ventilation. Enda sättet att skapa en effektiv, minimal ventilation är att rikta den kalla friskluften mot taket. Då blandas den kalla luften ordentligt med den varma luften i byggnaden innan den faller ned mot utrymmena där djuren uppehåller sig och ersätter den stillastående luften. Om det inte går att upprätthålla en effektiv, minimal ventilation kan skadliga gaser som ammoniak eller koldioxid bildas inne i byggnaden. En annan risk är att syrekoncentrationen sjunker till farligt låga nivåer.
Ett annat problem som ofta uppstår om minimum ventilationen fungerar dåligt är att kall luft faller ned på djuren och förorsakar kondens och stör djurens beteende. IW luftintagen möjliggör en perfekt fungerande
minimum ventilation. Därmed bibehålls en sund miljö för djuren utan att deras normala beteende störs. Under de varmare årstiderna ska ventilationen i stället avlägsna värme och ge djuren svalka. Under sådana förhållanden kan luften som strömmar
in i byggnaden riktas nedåt mot djuren så att värmen avlägsnas från djurens hud genom vindavkylning. IW luftintagen kan ställas in så att luften når djuren.
Produktöversikt
Teknisk specifikation
Tillval
Nerladdningar
Teknisk specifikation | |
---|---|
Kapacitet vid -10 Pa | 1,440 m3/h |
Kapacitet vid -20 Pa | 2,015 m3/h |
Teknisk specifikation | |
---|---|
Kapacitet vid -10 Pa | 1,440 m3/h |
Kapacitet vid -20 Pa | 2,015 m3/h |
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!