Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Hylliebadet i Malmö har ambitionen att vara Sveriges mest energieffektiva simhall. Varje del av den 9 000 m2 stora byggnaden genomsyras av energitänk med olika lösningar för värmeåtervinning. Med effektiva värmeväxlare och värmeåtervinning till poolvattnet, blev DanX en energieffektiv lösning som passar mycket väl in med Hylliebadets miljöprofil.
För att skapa ett behagligt och kontrollerat klimat har Hylliebadet låtit Munters installera 9 stycken DanX simhallsaggregat och 4 stycken DanX komfortaggregat. Dessa håller temperatur och fukt på önskade nivåer i anläggningens olika delar.
Badhuset har en 50-metersbassäng för motions-, tränings- och tävlingsbad, två undervisningsbassänger, familjebad med rutschkanor samt en relaxavdelning och ett gym. Det är en mycket aggressiv miljö ur ett fuktperspektiv. Enbart den stora bassängen innehåller 2,5 miljoner liter vatten och det finns krav på olika temperatur i vatten och luft i och omkring de olika poolerna. Till detta kommer stora glaspartier som ger svängningar i temperaturen beroende på hur solen står.
Sten Andersson (längst fram på bilden) som är driftsansvarig för Hylliebadet berättar:
- Vi förväntar oss runt 350 000 besökare om året som vill ha det varmt och skönt i vattnet men samtidigt en behaglig temperatur i luften. De olika poolerna ligger i stängda rum vilket gör att vi kan styra klimatet till de olika verksamheternas behov. Temperaturen i 50-metersbassängen ligger på 27°C grader. I luften ligger vi alltid 2°C över vattentemperaturen vilket innebär 29°C det här fallet. Här håller simskolor, motionärer och tävlingssimmare till. Vi har en fin läktare och arrangerar även tävlingar. Familjebadet är den delen som är populärast bland småbarnen och här är det alltid mycket besökare. I samma utrymme finns en familjepool, en lekpool och en varmpool som alla håller olika temperatur, mellan 31-34°C. Vattenavdunstningen är hög och det krävs många luftombyten. I vår rehabpool håller vi ännu varmare, 34°C i luften och 30°C i vattnet. I gymmet är det helt andra förutsättning som råder. Det finns inget omgivande vatten här och vi vill ha svalare luft, runt 20-22°C. Här har vi därför ett DanX komfortaggregat som ventilerar luften. Vår verksamhet ställer alltså stora krav på ventilationen. Totalt kan DanX-aggregaten behandla runt 124 000 m3 luft i timmen. Tack vare steglösa fläktar kan vi köra nattdrift vilket sparar ytterligare energi.
- Det underhåll som krävs är minimalt i form filterbyten. Jag är också glatt överraskad över hur tysta de är. Det är positivt för oss som arbetar med driften och ofta befinner oss i och omkring utrymmena för aggregaten. Samarbetet med Munters fungerar mycket bra, både när det gäller tekniska diskussioner och service. Det är enkelt att ringa och är det något så kommer Munters tekniker direkt. Vi är helt enkelt mycket nöjda med både lösningen och samarbetet, avslutar Sten!
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!