Hög luftfuktighet ökar risken för skador på gods
Hög relativ luftfuktighet (RH) i lagret ökar risken för skador på lagrat gods. Genom att kontrollera luftfuktigheten så att den inte överstiger rekommenderade värden kan man gardera sig mot de flesta skador och andra problem som beror på fukt. Kartonger som blir mjuka av fukt kan gå sönder, medan textilier, papper, trä, och livsmedel kan mögla, elektronikkomponenter oxidera och metaller korrodera.
Avfuktning ger kontroll på energiförbrukningen och godsets kvalitet
Det är vanligt att använda uppvärmning för att kontrollera den relativa luftfuktigheten i ett torrlager. Under en stor del av året är det inte speciellt effektivt, då det krävs att luften värms mer än den omgivande luftens temperatur för att få någon effekt. Den relativa luftfuktigheten i ett uppvärmt lagerutrymme fluktuerar vanligtvis mellan 20 % och 70 % RH, beroende på vilka väderförhållanden som råder utomhus. Uppvärmning som metod blir både ineffektiv och kostsam.
Temperaturen i sig har inte har någon inverkan på materialens kvalitet. Det är luftfuktigheten som behöver kontrolleras. För att exempelvis komma ner till 50 % RH och skapa önskat klimat i lagret, krävs det att temperaturen värms till cirka 8 ºC högre än utetemperaturen. Det går åt mycket energi till uppvärmningen och den högre temperaturen påverkar klimatet i lagret för de anställda. Genom att i stället avfukta luften, uppnås två stora fördelar: fukten kontrolleras och nivån ligger stabil året runt, samtidigt som energiåtgången minskar.
Kostnaden för att värma upp ett lagerutrymme är vanligtvis minst dubbelt så hög som kostnaden för avfuktning. Ett uppvärmt lager ger inte heller de material som förvaras där ett effektivt skydd, vilket förstås är viktigt då godset så småningom ska levereras till kund. Ett avfuktat lagerutrymme erbjuder en konstant relativ luftfuktighet året runt, oberoende av utetemperaturen. Det minska energiförbrukningen och säkrar att varorna bibehåller sin kvalitet.
Fördelar:
- Bevarar godset som förvaras
- Konstant inomhusklimatn året runt
- Skydd mot mögel, oxidation och korrosion
- Skapar ett behagligt klimat för de om jobbar i lagret
- Kostnadseffektivt
Ladda gärna ner vår broschyr för att få veta mer om Munters lösningar för ditt lager.
![](/contentassets/f838bcf1b9fd41f3b965d7aaf8633b9f/heating-vs-dehumidification.jpg)