![Vindkraftverk](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Vindkraftverk
Vindkraftverk skyddas mot fukt och partikelinfiltration.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Vindkraftverk skyddas mot fukt och partikelinfiltration.
Vindkraftens ökande betydelse för hållbar strömförsörjning, har resulterat i en snabb utveckling av vindkraftparker både till lands och till sjöss. Den aggressiva miljön där dessa kraftverk ofta placeras, kräver speciellt skydd av gondol, maskineri och torn.
De huvudsakliga riskområdena utgörs av inträngande av vatten genom luftintag och korrosion som orsakas av kondensering. Munters är ledande leverantör till många världsledande vindkraftsverk tillverkare och kan övervinna dessa potentiellt skadliga hot med ett brett spektrum av droppavskiljare och avfuktare.
Fördelar med Munters luft/droppavskiljningssystem:
Hög separationseffektivitet
Mycket lågt tryckfall vilket leder till lägre driftskostnader
Korrosions beständigt
Enkel installation
Låga underhållskostnader genom en enkel driftsprincip och lång livscykel
Många olika lägen för luftintaget
Skräddarsydda storlekar och modeller
Kundanpassad färg för droppavskiljare i aluminium
Brett sortiment av högkvalitativa material
ISO 9001 certifierad tillverkning
Munters droppavskiljare kan anpassas efter dina behov. Beroende på typ av anläggning kan våra droppavskiljare separera regn, hagel, snö eller fasta partiklar från det inkommande luftflödet, innan det används till kylning av maskineriet.
I kalla klimat, där temperaturen når ned till eller under 0 °C, finns alltid risken för isbildning. Munters droppavskiljare är särskilt utvecklade för dessa förhållanden, med inbyggd uppvärmare som håller ditt luftintag isfritt året runt.
De höga driftskostnaderna och risken för olyckor talar för Munters pålitliga luftintagssystem för problemfri drift året runt.
Korrosion som orsakas av kondensering kan vara mycket skadebringande, både på insidan av tornet och i gondolen. Munters avfuktare används för att upprätthålla den relativa luftfuktigheten (RH), vid en nivå som försäkrar att korrosion inte uppstår. En sorptionsavfuktande rotor används för att avlägsna fukt från luften, utan kostnader för att driva en
kompressorbaserad kylutrustning som kondenserar ut fukt på kalla kylslingor. Munters har det bredaste utbudet av
sorptionsavfuktare på marknaden, med storlekar och konfigurationer som passar alla typer av vindkraftverk
Munters avfuktar- och droppavskiljarsystem används framgångsrikt i över 32 000 installationer världen över, inklusive flera tusen vindturbiner.
Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig inom kort.
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!