Would you prefer to visit the website in this country and language?

Håll ett perfekt klimat

Munters avfuktningslösningar för livsmedelsbearbetning säkerställer högsta produktkvalitet, energibesparingar och optimerad produktivitet i livsmedels- och dryckesapplikationer. Medan våra klimatkontrollsystem för jordbruket ökar produktiviteten och förbättrar djurens hälsa och välbefinnande till lägsta kostnad.

Tillämpningar för livsmedel och lantbruk

Optimera foderomvandlingen (Feed Conversion Ratio, FCR)

Som lantbrukare är optimering av foderomvandlingen nyckeln till att maximera vinsten. Kostnaden för djurfoder utgör 60–70 % av de totala produktionskostnaderna, så även små förändringar i FCR kan ha en betydande inverkan på era ekonomiska marginaler.

Munters är specialiserade på energieffektiva klimatkontrollsystem som främjar optimal tillväxt och utveckling för fjäderfä-, gris- och mejeriproduktion. Våra klimatkontrollsystem hjälper er att upprätthålla rätt miljöförhållanden inomhus för att uppnå ett optimerat FCR. Med ett brett utbud av produkter och applikationstekniker kan vi skapa precis rätt klimat för era specifika behov.

Kontrollera fukten i tillverkningsmiljön

Effektiv kondenskontroll är avgörande för utformning och drift av livsmedelsbearbetning. Genom att minska fukten i luften kan ni sänka daggpunkten, förhindra kondens och minska risken för tillväxt av mikroorganismer.

Enbart temperaturkontroll är inte tillräckligt, eftersom vissa mikrober kan överleva i extrema temperaturer. Luftfuktighet under 50 % RF krävs för att stoppa all mikrobiell tillväxt och minska överföringen av virus med lipidhölje. Förutom sanitet och temperaturkontroll håller Munters avfuktning bakterier och mögel i schack.

Förbättra hygienen och arbetstagarnas säkerhet

Genom att kontrollera den relativa luftfuktigheten kan ni förhindra kondens och kraftigt minska tillväxten av mögel och svamp. Detta samordnade tillvägagångssätt kan hjälpa er att uppfylla hygienföreskrifter som HACCP och skapa ett bekvämt, säkert och hälsosamt klimat för era anställda. 

Spara pengar och miljön 

Få den mest energieffektiva lösningen för kontroll av luftfuktigheten med Munters avfuktning med torkmedel. Våra rotormaterial säkerställer upp till 100 procent högre effektivitet vid vattenadsorption, och Power Purge™-tekniken kan minska energiförbrukningen med upp till 30 procent. Spara pengar och minska koldioxidavtrycket med en lösning från Munters.

Produkter – livsmedel och jordbruk

Extra droppavskiljare

Typ av virvellamell

AirC Connect

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

ComDry NX

Bärbara avfuktare

DanX

Avfuktningssystem

”Vi har fått en betydande produktivitetsökning, förutom energibesparingar som uppgår till cirka fem miljoner kWh årligen. Kvaliteten på våra chokladlinser förbättrades eftersom färgerna är bättre när chokladlinserna torkas och poleras med den avfuktade luften istället för uppvärmd luft. Så produkten har faktiskt fått ett mervärde utöver en enorm energibesparing.”

Kent Egsgaard, Facility Manager

Carletti

Detta får du med Munters

Munters tjänster för en bättre verksamhet

Munters klimatlösningar förbättrar verksamheten. Produktkvalitet, energieffektivitet, förebyggande av mögel, arbetarnas säkerhet och maximering av drifttiden är alla möjliga tack vare Munters utrustning och tjänster.

Samarbeta med oss för experttjänster inom installation, start och driftsättning, proaktiva underhållsplaner och anpassningsbara serviceavtal. Vi förstår era utmaningar och säkerställer operativ effektivitet och hållbarhet samtidigt som vi optimerar utrustningens prestanda.

Lita på Munters för överlägsen service, åtagande för excellens och kundnöjdhet, optimering av klimatlösningarnas tillförlitlighet och prestanda.

Dedikerad support för er verksamhet

Munters förstår de utmaningar som livsmedelskunderna står inför, inklusive otillräcklig information om utrustningens prestanda och hög energiförbrukning. Vi kan förbättra driftseffektiviteten och säkerställa hållbar prestanda med skräddarsydda klimatkontrollösningar.  

Lita på att Munters alltid står för förstklassig support av era klimatlösningar. Med vårt åtagande för excellens och engagemang för kundnöjdhet kan ni lita på oss!

Hjälpcenter