Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

GettyImages-858767266_845x475.jpg

Munters DSS Pro: nästa nivå av avfuktning

Munters DSS Pro är ett evolutionärt kliv framåt från marknadsledande DSS. DSS Pro passar för installation inomhus eller utomhus och är utrustad med vårt nya AirPro-hölje. Detta nya hölje erbjuder avsevärt förbättrad hållbarhet, minskat luftläckage och lägre energiförbrukning.

Möt DSS Pro

DSS Pro har en rad förbättringar både in- och utvändigt för att säkerställa att du får ett perfekt klimat när och där det behövs. Mer effektivt än någonsin tidigare.

Fördelar:

  • Mindre fotavtryck med förbättrad prestanda
  • Den nya AirPro-kapslingen är pålitlig, effektiv och har 50 % högre hållfasthet
  • Genesys urvalsverktyg ger en detaljerad översikt
  • Överlägsen prestanda med PowerPurge-rotorteknik
  • Det nya AirPro-höljet är TÜV-testat och uppfyller de europeiska EN1886-standarderna
  • Modulär konstruktion gör det enkelt att installera produkten på plats
  • Utrustad med ett avancerat, specialkonfigurerat styrsystem

Kontakta oss för att veta mer!

Enligt GDPR behöver vi ditt godkännande för att lagra dina kontaktuppgifter. 
Läs vår integritetspolicy här.

Det mer hållbara alternativet

DSS Pro förbrukar upp till 30 % mindre energi med Green PowerPurgeTM när den används med vissa applikationer. När det sedan är dags att övergå till förnybar energi är DSS Pro redo för en sömlös övergång.

Expertis inom alla användningsområden

Läkemedels-, livsmedels- och batteritillverkare kräver alla ett stabilt och hygieniskt klimat. DSS Pro är utformad för att uppfylla dessa krav med klassledande avfuktningseffektivitet som förbättrar hållbarheten, minskar luftläckaget och minskar energiförbrukningen.

Varför välja Munters?

Med årtionden av erfarenhet av att leda avfuktningsindustrin vet Munters vad som krävs för att ge kunderna bästa möjliga service och lösningar. Vi vägleder dig genom hela processen – från valet av den bästa lösningen för dina behov till att hjälpa dig att hålla vår premiumutrustning på optimal nivå. Branschledande avfuktningslösningar. Premiumdelar. Livslång service. Munters.

 

Munters DSS Pro

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.