Munters konverteringar av styrning
Förläng avfuktarnas livslängd
Uppgradera styrsystemen i äldre luftbehandlingsutrustning från Munters för ökad energieffektivitet och fler flexibla alternativ. Munters Climatix styrystem är standard för större avfuktare och finns tillgängligt för befintliga system.
Eftersom våra konverteringssatser för styrning specialtillverkas för att passa MX-enheternas specifika konfiguration behövs en viss ledtid. Munters rekommenderar konvertering av äldre styrsystem som en tidig förebyggande åtgärd för att minimera risken för oplanerade driftstopp på grund av plötsliga fel på styrenheten.
Fördelar med konvertering:
- Mer exakt och energieffektiv systemdrift
- Styrning av fastighetsautomationssystem (BMS-styrning)
- Fjärranslutning via Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP och WEB-alternativ
- Full kontroll över tillagda funktioner som förbehandling, efterbehandling, uppvärmning, kylning och befuktning
- Möjlighet att logga värden

Konvertering av ML2E-styrning till AirC400
För ML-avfuktare* tillverkade mellan 1996 och 2023 rekommenderar vi en förebyggande konvertering av ML-avfuktaren med en ny AirC400-styrenhet.
PCB-styrenheten som sitter på avfuktaren idag tillverkas inte längre och kan inte bytas ut om den går sönder. Munters rekommenderar att ni använder vår konverteringssats för att konvertera ML-avfuktare med AirC400-styrenheter för att undvika oplanerade driftstopp och förlänga ML-avfuktarens livslängd.
* Denna konverteringssats kan användas till ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E och MLT1400E.

Konvertera ML2E-styrning till Climatix
Om ni har en ML-avfuktare eller ett ML Plus-system med avfuktarmodul
tillverkad mellan 1996 och 2023 rekommenderar Munters att ni agerar förebyggande och konverterar ML-avfuktaren med en ny, avancerad Climatix-styrenhet.
PCB-styrenheten som sitter på avfuktaren idag tillverkas inte längre och kan inte bytas ut om den går sönder. Munters rekommenderar att ni använder vår konverteringssats för att konvertera ML2E-avfuktare med Climatix-styrenheter för att undvika oplanerade driftstopp och förlänga ML-enhetens livslängd.
*Denna konverteringssats är avsedd för ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E- och MLT1400E-enheter levererade 1996–2023.

Konvertering av ML2E*-styrning till Climatix
Om ni har en ML-avfuktare* tillverkad mellan 2005 och 2015 rekommenderar vi att ni agerar förebyggande och konverterar ML-avfuktaren med en ny Climatix-styrenhet.
Den ACD/ICD-styrenhet som sitter på avfuktaren idag tillverkas inte längre och kan inte bytas ut om den går sönder. Munters rekommenderar att ni förlänger livslängden på era ML-enheter genom att konvertera styrsystemet.
*Denna konverteringssats kan användas till ML17, ML23 och MLT30

Konvertering av MX-styrning till Climatix
Öka MX-avfuktarens prestanda med en ny Climatix-styrenhet. MX-serien med integrerad DDC-styrning har fungerat tillförlitligt i över tjugo år och ger olika möjligheter till uppgradering.
Eftersom DDC-styrenheten inte längre kan bytas ut på grund av föråldrade komponenter rekommenderar vi en konverteringssats som tillverkas för att passa MX-enhetens specifika konfiguration. Eftersom konverteringssatsen tillverkas på begäran och kräver viss ledtid behöver uppgraderingen planeras in för att undvika driftstopp vid plötsliga fel på styrenheten.
Mars/Wrigley Confectionary i Yorkville, Illinois, lät Munters göra en eftermontering av Allen Bradley MicroLogix 1000 på Allen Bradley MicroLogix 1200 PLC. Bytet gick smidigt och enheten är nu i drift dygnet runt enligt specifikationen.
Pete Maier, Regional Project Engineer