Uppgradering av processfläkt för avfuktare i MX-serien
Energibesparingar på över 50 procent
Processfläktar i äldre Munters MX-avfuktare drivs av AC-motorer. En uppgradering av Munters MX-avfuktare till en modern och mer energieffektiv fläkt med EC-motor med elektronisk hastighetsregulator kan ge energibesparingar på 50 procent eller mer.
EC-fläkten använder ett elektroniskt styrt statorfält som möjliggör noggrann 0–100 procent proportionell reglering utan induktion. Regleringsmetoderna inbegriper tryckgivare eller manuell potentiometer med spänningsalternativen 0–10 VDC eller 4–20 mA.
Fördelar med uppgradering med EC-fläkt:
- 50 procent minskning av energianvändningen
- Avkastning på investeringen på mindre än 2 år
- Energieffektiv fläktmotor med grön teknik
- Flexibel konstruktion av fläktmotorn som möjliggör horisontellt eller vertikalt utblås

Uppgradering av processfläkt hos British Sugar
På British Sugars anläggning i Cantley i Storbritannien har man sju avfuktare i drift 8 500 timmar per år. Med målet att spara energi valdes en fläktuppgradering av MXT 2800 som pilotprojekt. Uppgraderingen innebar att byta ut originalfläkten, modifiera kanalsystemet, montera en EC-fläkt och justera processfläktens ställverk. Med ett elpris på 8,5 pence per kWh är avkastningen på investeringen uppnådd på mindre än 2 år.