Munters AHU-uppgraderingar
Viktiga fördelar
- Uppnå samma luftflöde med 30–60 procent mindre energi
- En mycket bredare effektivitetskurva möjliggör betydande energibesparingar genom minskning av fläkthastigheten
- Underhållskostnaderna blir lägre utan remmar att byta och lager att smörja
- Minskade koldioxidutsläpp som hjälper er att nå målen
Heathrow sparar 15 GWh per år
Heathrow i Storbritannien är Europas mest trafikerade flygplats med 80 miljoner passagerare 2018. De har som mål att uppnå en koldioxidneutral infrastruktur till 2050. En energibesparande insats är installation av Munters fläktuppgradering som sparar 15 GWh årligen (motsvarande 3 400 hushålls energianvändning). Munters specialister har lett förbättringar av VVS sedan 2016.

Fläktuppgraderingar sparar energi och minskar koldioxidutsläppen på Lièges flygplats
Nyligen moderniserade Lièges flygplats sina klimatkontrollenheter med hjälp av Munters klimatsystem för passagerarterminaler. Två utsugsenheter uppgraderades och en fläktenhet ersattes. Det minskade avsevärt elförbrukningen och koldioxidutsläppen med 20 ton med en avkastning på investeringen på 31 månader.
Birminghams flygplats sparar 58 procent energi
Birminghams flygplats är Storbritanniens sjunde största och hanterar varje år 13 miljoner passagerare som reser till 150 destinationer. När en lufthanteringsaggregat gick sönder i terminalens incheckningsområde tillhandahöll Munters, globala ledare inom energieffektiv luftbehandling, en lösning genom att ersätta gamla remdrivna fläktar med ett nytt FanGrid med fem högeffektiva EC-centrifugalpluggfläktar.
Vi har fått fantastiska resultat med vårt samarbete med Munters för uppgraderingar av pluggfläktar. Det innebär att vi nu sparar cirka 1 300 000 kWh energi per år och det finns fortfarande mer besparingar att göra. Deras expertis är oöverträffad och de gav exemplarisk service.
Michael Nagle, Utilities Manager
London Luton flygplats