Värmare
REV-AL
Munters REV-AL flänsade rör är innovativa värmelösningar som ger komfort och värme utan att skapa ett kraftigt luftflöde, för djurhållning och växthus. Den större ytan och den optimerade placeringen av flänsarna förbättrar överföringen och fördelningen av värme. Det är idealiskt för förvärmning och användning med spridande friskluftssystem.
Highlights
- Upp till 30 % högre värmeeffekt
- 85 % lättare än stålrör
- Enkel installation med anslutningsklämmor
- Hög strålningseffekt tack vare epoxybelagd yta
- Energibesparande, tillverkad av aluminium med hög värmeledningsförmåga
- Förbättrad beständighet mot ammoniak
- Optimerad yta för högre värmeeffekt
Produkter i denna serie
Modell | Produktblad |
---|---|
REV-AL | Öppna |