Slumpmässig packning
Tall-Pak
Munters Tall-Pak® slumpmässig packning ger en effektivitet vid massöverföring som är jämförbar med standardiserade pallringar, med lägre tryckfall. Sidoförhållandet 1:1, den större kontaktytan för gas-vätskedistribution och extra ribbor gör den till en av de mest effektiva slumpmässiga packningarna av ringtyp.
Highlights
- Lägre tryckfall men samma effektivitet som pallringar
- Ökad kontaktyta för kontakten mellan gas och vätska
- Högre mekanisk hållfasthet
- Tunnare, högre bäddar än pallringar
- Lägre inköpskostnader än pallringar
Produkter i denna serie
Modell | Yta (m2/m3) | Spänning (%) |
---|---|---|
Tall-Pak # 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak # 1.5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak # 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak # 3 (90 mm) | 57 | 98 |