Slumpmässig packning
Pall Ring
Förbättra ång-vätskefördelningen med lågt tryckfall med hjälp av Munters pallring. Den öppna konstruktionen och motståndskraften mot nedsmutsning säkerställer jämn fördelning, vilket förbättrar effektiviteten vid kemisk separation i massöverföringskolonner. Detta förbättrar både kolonnens kapacitet och den övergripande prestandan.
Highlights
- Optimera processprestandan
- Förbättra avkastningen i packade kolonner
- Kostnadseffektiv, förutsägbar genomströmning
- Jämn ång-vätskefördelning
Produkter i denna serie
Modell | Yta (m2/m3) | Spänning (%) |
---|---|---|
Pall Ring 10 mm (3/8") | 482 | 92,8 |
Pall Ring 16 mm (5/8") | 344 | 93,1 |
Pall Ring 25 mm (1") | 206 | 94,8 |
Pall Ring 38 mm (1.5") | 130 | 96 |
Pall Ring 50 mm (2") | 102 | 95,9 |
- Finns i olika material (rostfritt stål, galvaniserat stål eller plast)