Strukturerad packning
ME-II Structured Packing
Lita på Munters ME-II Structured Packing för effektiv ång-vätskeseparation. Den säkerställer lågt tryckfall och jämn genomströmning i massöverföringstillämpningar. Anpassa ytarea eller korrugerad presstorlek för att optimera prestandan. Packningen är kostnadseffektiv och ger effektiv separation.
Highlights
- Förutsägbar genomströmning
- Litet tryckfall
- Förbättrad effektivitet
- Mångsidig
- Förbättrad omsättningsgrad
Produkter i denna serie
Modell | Specifik yta (m2/m3) |
---|---|
ME-II 65 | 65 |
ME-II 125 | 125 |
ME-II 170 | 170 |
ME-II 200 | 210 |
ME-II 250 | 250 |
ME-II 350 | 350 |
ME-II 500 | 500 |
ME-II 750 | 750 |
- Hög genomströmning (typ ”X”) eller standard (typ ”Y”)