Appar och kontrollenheter
Rotem Trio
Munters Rotem Trio hanterar alla aspekter av jordbruksklimatet och säkerställer klassledande luftkvalitet och djurvälfärd samtidigt som den framtidssäkrar jordbruksförvaltningen med IoT-teknik.
Highlights
- Säkerställer överlägsen tillväxt och djurens/fåglarnas hälsa
- Ger avancerad fjärrhantering och säkerhet
- IOT-klara, molnbaserade precisionstjänster för lantbruk
- Lättanvänd TrioAir-app i realtid
- Kan anslutas till standardiserad LAN-infrastruktur
Produkter i denna serie
Modell | B x D x H (mm) | Vikt (kg) | Drifttemperaturintervall (°C) | Strömförsörjningsintervall | Produktblad | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotem Trio för gris | 323 x 141 x 407 | 4,3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
Rotem Trio för fjäderfä | 323 x 141 x 407 | 4,3 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC |
Titel | Typ | Språk | Länk för nedladdning |
---|---|---|---|
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdf | AdditionalManual | engelska | Öppna |
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdf | InstallationManual | spanska | Öppna |
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdf | InstallationManual | portugisiska | Öppna |
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdf | InstallationManual | italienska | Öppna |
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdf | InstallationManual | danska | Öppna |
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdf | InstallationManual | svenska | Öppna |
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdf | InstallationManual | spanska | Öppna |
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdf | InstallationManual | kinesiska (förenklade) | Öppna |
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdf | InstallationManual | svenska | Öppna |
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdf | InstallationManual | engelska | Öppna |
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdf | InstallationManual | portugisiska | Öppna |
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdf | InstallationManual | italienska | Öppna |