Appar och kontrollenheter

GreenField

Munters GreenField controllers optimize crop yields and quality across greenhouses and open fields by automating irrigation and fertigation systems.

Höjdpunkter

  • Cost-effective automation
  • User-friendly interface simplifies configuring and programming
  • Real-time alarms keep farmers informed about potential issues
  • GreenField App guarantees 24/7 access to operations

Produkter i denna serie

ModellB x D x H (mm)Vikt (kg)Drifttemperaturintervall (°C)StrömförsörjningsintervallProduktbladManual
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254,50 to 50115 - 230 VAC
GreenField app och CommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDCÖppna
GreenField DC styrenhet320 x 180 x 4704,5-10 to +5012 VDC
Green RTU System274 x 121 x 29620 to 5012 VDCÖppna

Produkter för skydd av kraftledningar

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Green Expansion

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

GreenJET

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Green EC pH

Sensorer

TitelLänk för nedladdning
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfAnvändarhandbokEngelskaÖppna
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationsmanualEngelskaÖppna
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationsmanualEngelskaÖppna
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationsmanualEngelskaÖppna
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfMonteringsanvisningItalienskaÖppna
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfMonteringsanvisningItalienskaÖppna
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfMonteringsanvisningEngelskaÖppna