Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ammoniakgivare

Ammoniakgivaren möjliggör kontinuerlig, långsiktig ammoniakmätning. Givaren fungerar med styrenheterna Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One och Trio och levererar realtidsdata via en konstant utsignal på 0–10 V.

Highlights

  • Upphängningsklämma för enkel placering i anläggningen
  • Status-LED visar enhetens driftläge
  • Dedikerat ventilationsprogram för behandling av höga ammoniaknivåer
  • Förändringar i temperatur eller luftfuktighet påverkar inte givaren
  • Realtidsövervakning möjliggör effektivare klimatkontroll och förhindrar ammoniakbildning
  • Enkel installation och enkel borttagning vid rengöring av djur- eller fågelanläggning

    Produkter i denna serie

    Modell
    Ammoniakgivare100 x 50 x 2000,50 to 50

    TitelTypSpråkLänk för nedladdning
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructionengelskaÖppna
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructionkinesiska (förenklade)Öppna