Frånluftsrenare
Lavamatic
Minska utsläppen av damm och ammoniak i frånluften på fjäderfä- och grisanläggningar med Munters Lavamatic trumtvätt. För grisstallar är luktreducering möjlig med hjälp av ett extra biosteg. Denna kompletta, prefabricerade modul finns i två storlekar, 50 000 och 100 000 m3/h. Den hjälper lantbrukare att uppfylla miljöbestämmelserna.
Highlights
- Minskar ammoniakutsläppen med mer än 80 %
- Tar bort upp till 90 % av allt damm i frånluften
- Reducerar lukt till <300 GE/m3
- Låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet
- Lågt underhållsbehov, lätt att rengöra
- Unik roterande tvättrumma
Produkter i denna serie
Modell | Produktblad |
---|---|
Lavamatic | Öppna |