LCX
Munters LCX är effektiva, lättservade och anpassningsbara vätske-till-vätske kylfördelningsenheter (CDU) som kan användas i en rad olika driftförhållanden. LCX fungerar som en gränssnittsenhet mellan Facility Fluid (FF) och Technology Fluid (TF).
Highlights
- Effektkapacitet från 500 kW till 1,5 MW
- Anpassningsbara komponenter, såsom lödd plattvärmeväxlare och pumpar, för optimal prestanda
- Optimerad värmeöverföring, reglerar kylvätskans temperatur och flöde för effektiv kylning
- Staplingsbar 1,5 MW-version, idealisk för installationer med begränsat utrymme
- Förbättrad effektivitet och servicevänlighet
- 316 rostfritt stål-filterhus för Technology Fluid, med lågt tryckfall och 25µ högeffektiv (99,98%) patronfilter
- BACnet/Modbus-kompatibel styrenhet med stor 7” färgpekskärm (HMI)