Extrahering
Saturn FIVE
Munters Saturn FIVE-serie består av frånluftsfläktar som kombinerar exceptionellt luftflöde med hög energieffektivitet. De modulära, högteknologiska fläktarna stöder djurens tillväxt och förbättrar djurens välbefinnande och produktivitet.
Highlights
- Fullt flexibel och modulär konfiguration
- Hållbar
- Minskar energiförbrukningen och kostnaderna för drift och underhåll
- E-line sparar upp till 50 % på elkostnaderna
- Lång livslängd och korrosionsbeständighet
Produkter i denna serie
Modell | Propellerdiameter (mm) | Motortyp | Max. statiskt tryck (Pa) | Produktblad | Manual |
---|---|---|---|---|---|
Saturn FIVE | 1400 | Ac, Ec | 150 |
Titel | Typ | Språk | Länk för nedladdning |
---|---|---|---|
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | tyska | Öppna |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | engelska | Öppna |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | franska | Öppna |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | italienska | Öppna |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | portugisiska | Öppna |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | spanska | Öppna |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | tyska | Öppna |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | engelska | Öppna |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | franska | Öppna |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | italienska | Öppna |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | portugisiska | Öppna |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | spanska | Öppna |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | engelska | Öppna |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | engelska | Öppna |