Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extrahering

Exhaust Air Duct

Transportera effektivt ut förorenad inomhusluft med hjälp av Munters frånluftskanal. Detta frånluftssystem passar gårdar av alla storlekar och sparar energi samtidigt som det ger ett djurvänligt klimat.

Highlights

  • Stort utbud av kanaldiametrar
  • Luftkapacitet från 5 000 m3/h (2 900 cfm) till 52 000 m3/h (30 600 cfm)
  • Ljuddämpning upp till 12 dB(A)
  • Förhindrar kondens med 0,022 W/mK isolering
  • Förstärkta täcklager av polyester
  • Kemikaliebeständig och lätt att rengöra

Produkter i denna serie

ModellProduktblad
Exhaust Air Duct