Would you prefer to visit the website in this country and language?

Cirkulation

EMS

Munters EMS-luftcirkulatorer uppfyller kraven för ventilationstillämpningar på fjäderfä- (slaktkycklingar, värphöns) och mejerianläggningar. Dessa kraftfulla och effektiva fläktar ger exceptionellt luftflöde, minskad energiförbrukning och behaglig miljö för både djur och operatörer.

Highlights

  • Enastående slitstyrka med Munters Protect-beläggning
  • Enkel installation och smidigt underhåll
  • Hög luftflödeskapacitet
  • Minskad energiförbrukning
  • Finns i olika storlekar: 30", 36" och 50"
  • EMS50 har högeffektiv motor, i enlighet med EU-bestämmelser

Produkter i denna serie

ModellPropellerdiameter (mm)MotortypProduktbladManual
EMS501270Ac, EcÖppna

TitelTypSpråkLänk för nedladdning
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructionengelskaÖppna
E-line-BR-EN-202504brochureengelskaÖppna