Would you prefer to visit the website in this country and language?

Cirkulation

EDS HE

Munters EDS HE-luftcirkulationsfläktar säkerställer ett jämnt luftflöde genom boskapsbyggnader (slaktkycklingar, värphöns, grisar, mejerier) och växthus. Dessa kraftfulla och effektiva fläktar optimerar luftfördelningen, kontrollerar temperatur och luftfuktighet och minimerar samtidigt energiförbrukningen.

Highlights

  • Överlägsen slitstyrka med Munters Protect-beläggning
  • Enkel installation
  • Hög luftflödeskapacitet
  • Energieffektiv lösning
  • Exakt reglering av temperatur och luftfuktighet
  • Finns i olika storlekar: 24", 30", 36"

Produkter i denna serie

ModellPropellerdiameter (mm)MotortypProduktbladManual
EDS24HE610AcÖppna
EDS30HE770AcÖppna
EDS36HEAcÖppna

TitelTypSpråkLänk för nedladdning
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdfUserManualengelskaÖppna