Avfuktningssystem
MX² Plus Climate System
Munters MX2 Plus Climate System-serie består av fristående sorptionsavfuktare. De reglerar inomhusklimatet i medelstora anläggningar och där industriella tillämpningar kräver känslig bearbetning och energieffektiv temperatur- och fuktreglering.
Highlights
- Ökad produktionskapacitet
- Förbättrad produktkvalitet
- Säker processhygien
- Öka produktsäkerheten
- Energieffektiv
- Enkel installation
- En enda pålitlig partner
Produkter i denna serie
Modell | Intervall nominellt luftflöde (m³/h) | Manual |
---|---|---|
MX² Plus Climate System | 3000 - 9500 |
- Konfigurerbar för- och efterbehandling
- Anslutning
- Daggpunktsgivare
- Energy Efficiency Purge (EEP)
- Energy Recovery Purge (ERP)
- Filterkombination M5, G4 eller G4/F7
- Isolering (med eller utan)
- Panelmontering
- Modul för kylslinga
- Processfläktar
- Förbikoppling av systemet
- Systemkontroller
- Regenerering (gas, el, ånga)
- Finns i olika material (endast fristående modeller), rostfritt stål eller galvaniserat stål
Titel | Typ | Språk | Länk för nedladdning |
---|---|---|---|
MX2 Plus-BR-ES-201604 | brochure | spanska | Öppna |
MX2 Plus-BR-PL-201902 | brochure | polska | Öppna |
MX2 Plus-BR-SV-201510 | brochure | svenska | Öppna |
MX2 Plus-BR-FR-201512 | brochure | franska | Öppna |
MX2 Plus-BR-DE-201902 | brochure | tyska | Öppna |
MX2 Plus-BR-EN-201511 | brochure | engelska | Öppna |
MX2 Plus-BR-NL-201604 | brochure | nederländska | Öppna |
MX2 Plus-BR-IT-201604 | brochure | italienska | Öppna |