Would you prefer to visit the website in this country and language?

MK NX Series

Munters MK-avfuktare avlägsnar fukt från luften i små utrymmen med hjälp av ett miljövänligt köldmedium. Denna lätta, bärbara enhet håller den relativa luftfuktigheten konstant och förhindrar onödig avfuktning genom att automatiskt justera inställningarna med hjälp av inbyggda eller externa givardata.

Highlights

  • Intelligent fuktreglering
  • Integrerad RH/T-givare
  • Lätt, bärbar enhet
  • Tålig och robust konstruktion
  • Hög avfuktningskapacitet
  • Enkel att installera och underhålla

Produkter i denna serie

ModellProduktbladManual
MK35 NX509 x 385 x 8603 - 35420
MK55 NX539 x 445 x 8463 - 35550
MK75 NX548 x 495 x 9073 - 35900
MK95 NX548 x 495 x 9173 - 35900
MK200345 x 495 x 5272 - 35342