Bärbara avfuktare
MG
Få tillförlitlig fuktreglering med Munters MG sorptionsavfuktare. Detta är den minsta bärbara avfuktaren som är tillgänglig från Munters. Den kombinerar avancerad torkmedelsteknik med lång livslängd för fuktreglering vid alla temperaturer i industriella miljöer, kommersiella miljöer och bostadsmiljöer.
Highlights
- Effektiv avfuktning vid -20 °C/+40 °C
- Lätt och bärbar
- Högt förhållande styrka/vikt
- Stöt- och vibrationssäker
- Enkel att underhålla
- Kvalitetssäkring av luftkvaliteten
Produkter i denna serie
Modell | Total effekt (kW) | Produktblad | Manual |
---|---|---|---|
MG50 | 435 | ||
MG90 | 720 |