MCD
Munters MCD-serie är tillförlitlig och robust och består av fristående sorptionsavfuktare med Munters högpresterande SilicaGel-rotor. Den uppfyller industriella och kommersiella krav på effektiv fuktreglering, energieffektivitet och enastående prestanda.
Highlights
- Enkla att ställa in
- Energieffektiva
- Avfuktning mellan -20 °C och 40 °C
- Modulerande fuktreglering med temperaturgivare för våtluft
- Tillval för kommunikation och extern styrning
- Standardlarm för filter och rotorstopp
- Externa service- och driftindikatorlarm
Produkter i denna serie
Modell | Produktblad | Manual |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Titel | Typ | Språk | Länk för nedladdning |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | spanska | Öppna |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | ryska | Öppna |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | tyska | Öppna |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | tyska | Öppna |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | franska | Öppna |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | finska | Öppna |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | franska | Öppna |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | svenska | Öppna |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | nederländska | Öppna |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | engelska | Öppna |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | nederländska | Öppna |