DSS Pro
Munters sorptionssystem eller DSS Pro med AirPro-hölje är specialbyggt för temperatur- och fuktkontroll i de mest krävande tillämpningarna. De energieffektiva förbehandlings-, avfuktnings- och efterbehandlingsmodulerna levereras förmonterade, fabrikstestade och driftklara.
Highlights
- Klassledande avfuktningssystem
- Full kontroll över luftfuktighet och temperatur
- Enkel att installera, använda och underhålla
- Förbättrad hållbarhet, styrka och energieffektivitet
- Med gas-, ång- och elregenerering som standard
- Avancerad styrning och kommunikation
- Låg total ägandekostnad
Produkter i denna serie
Modell | Produktblad | Manual |
---|---|---|
DSS Pro | Öppna |
Titel | Typ | Språk | Länk för nedladdning |
---|---|---|---|
DSS Pro-BR-DA-202103 | brochure | danska | Öppna |
DSS Pro-BR-FR-202103 | brochure | franska | Öppna |
DSS Pro-BR-ES-202103 | brochure | spanska | Öppna |
DSS Pro-BR-EN-202103 | brochure | engelska | Öppna |
DSS Pro-BR-SV-202103 | brochure | svenska | Öppna |
DSS Pro-BR-NL-202103 | brochure | nederländska | Öppna |
DSS Pro-BR-DE-202103 | brochure | tyska | Öppna |
DSS Pro-BR-IT-202103 | brochure | italienska | Öppna |