Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kontrollenheter och automatiseringstillbehör

Termostat

RDT-5 är en femstegs digital termostat som fungerar tillsammans med en styrenhet eller som fristående enhet (som använder sin egen temperatur för att aktivera backupsystem).

Highlights

  • Automatisk korrelation till aktuell tillväxtdag och målbörvärde
  • Fem oberoende termostater
  • Varje steg kan ställas in för användning med backupkylning eller uppvärmning
  • Tiopunkters och tiodagars temperaturkurva
  • Kan programmeras via Platinum-styrenheter eller direkt från RDT-5 UI
  • Enheten fungerar oberoende av styrenheten, något som säkerställer driften när backupsystem krävs
  • Ingen programvara behövs för att köra enheten, endast för konfiguration

    TitelTypSpråkLänk för nedladdning
    RDT-5 Triple Phase Manual ES R1.2 116852.pdfInstallationManualspanskaÖppna
    RDT-5 Triple Phase CN R1.3 116344.pdfInstallationManualkinesiska (förenklade)Öppna
    RDT-5 Triple Phase-IM-EN-202504 B.pdfInstallationManualengelskaÖppna
    RDT-5 Dual Phase-IM-EN-202502.pdfInstallationManualengelskaÖppna