Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters utökar sitt kylportfölj för datacenter med LCX vätske-till-vätske Coolant Distribution Units

Mar 6, 2025

Högdensitetstillämpningar driver övergången till vätskekylda datacenter. För att möta det växande behovet av högpresterande datacenter har Munters, en ledande teknologileverantör av energieffektiva och anpassningsbara luft- och vätskekylningslösningar, utvecklat LCX-serien av vätske-till-vätske Coolant Distribution Units (CDU). Dessa kompletterar Munters befintliga vätske-till-köldmedie-CDU, SyCool LCE. Byggd med beprövade komponenter och baserad på decennier av ingenjörserfarenhet erbjuder LCX en kostnadseffektiv, effektiv och pålitlig lösning för att avleda värme från vätskekylda servrar.

Den nya Munters LCX Coolant Distribution Unit är konstruerad för storskaliga vätskekylningsapplikationer. Den reglerar exakt flöde och temperatur på kylvätskan samtidigt som den filtrerar bort partiklar ner till 25 mikron med 99,98 % effektivitet. Med högpresterande pumpar och värmeväxlare som är noggrant utvalda utifrån kundens designkrav, levererar LCX en pålitlig och skalbar kylning för krävande vätskekylda datacentermiljöer.

För närvarande tillgänglig i kapaciteter från 500 kW och uppåt, erbjuder de modulära enheterna en innovativ funktion för stapling, vilket minskar golvutrymmet. LCX är konstruerad för långsiktig prestanda och enkel service. På standardmodeller sker serviceåtkomst enbart från framsidan, vilket gör det möjligt att installera CDU-enheter sida vid sida med endast 25 mm mellanrum. Produkten stöder värmeavledning från enfasiga cold plates, in-rack CDU:er, immersion-värmeväxlare och mer, vilket säkerställer en framtidssäker vätskekylningslösning för nästa generations datacenter.

"Högdensitetstillämpningar förändrar kraven på kylning i datacenter", säger Keith Dunnavant, Vice President Offer Strategy and Portfolio Management på Munters. "LCX är designad med fokus på effektivitet, tillförlitlighet och enkel service och erbjuder en skalbar vätskekylningslösning för datacenter. Vår förmåga att anpassa komponenter, såsom lödda plattvärmeväxlare och pumpar, gör det möjligt för oss att optimera produkten för varje applikation. LCX sätter en ny standard inom kylteknologi för datacenter och levererar skräddarsydd prestanda, pålitlighet och kostnadseffektivitet."

Viktiga egenskaper hos Munters LCX CDU:

  • Modulära kapaciteter från 500 kW till 1,5 MW, vilket gör att hela system kan anpassas efter datacenters behov.
  • Anpassningsbara komponenter, såsom lödda plattvärmeväxlare och pumpar, för optimal prestanda.
  • Optimerad värmeöverföring med exakt reglering av kylvätskans temperatur och flöde.
  • Staplingsbar design för installationer med begränsat utrymme.
  • Förbättrad effektivitet och servicevänlighet.
  • Filterhus av 316 rostfritt stål för teknologivätska, med lågt tryckfall och 25µ högflödesfilter med 99,98 % effektivitet.
  • BACnet/Modbus-kompatibel styrenhet med en stor 7” färgpekskärm HMI.

"Efter att ha utvecklat CDU-lösningar för flera nyckelkunder, säkrade vi i november 2024 en historisk order värd 375 MSEK (cirka 35 MUSD) från en ledande amerikansk colocation-leverantör för datacenter. Vi är glada att få möjligheten att lansera våra innovativa lösningar på en bredare marknad", tillade Dunnavant.

Läs mer om Munters LCX Coolant Distribution Units.

 

27740-en-cdu-story-img.webp